Cuando manipule la tarjeta SD, siga las instrucciones que se indican a continuación para evitar que se dañen o se pierdan datos internos de dicha tarjeta o que se produzca un funcionamiento incorrecto de la tarjeta SD:
AVISO |
PÉRDIDA DE DATOS DE APLICACIÓN |
oNo guarde la tarjeta SD en un lugar con electricidad estática o posibles campos electromagnéticos. oNo guarde la tarjeta SD en lugares expuestos a la luz solar directa, cerca de calentadores o en otros lugares con temperaturas elevadas. oNo doble la tarjeta SD. oNo deje caer la tarjeta SD ni la golpee contra otro objeto. oMantenga la tarjeta SD seca. oNo toque los conectores de la tarjeta SD. oNo desmonte ni modifique la tarjeta SD. oUtilice únicamente tarjetas SD formateadas con FAT o FAT32. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
M241 Logic Controller no reconoce tarjetas SD con formato NTFS. Formatee la tarjeta SD en su ordenador con FAT o FAT32.
Cuando utilice el M241 Logic Controller y una tarjeta SD, tenga en cuenta lo siguiente para evitar la pérdida de datos valiosos:
oPueden producirse pérdidas de datos accidentales en cualquier momento. Si se pierden los datos, no se podrán recuperar.
oSi saca la tarjeta SD a la fuerza, los datos de la tarjeta SD pueden resultar dañados.
oExtraer una tarjeta SD a la que se está accediendo podría dañar la tarjeta SD o sus datos.
oSi no se coloca correctamente la tarjeta SD al insertarla en el controlador, los datos de la tarjeta y el controlador podrían resultar dañados.
AVISO |
PÉRDIDA DE DATOS DE APLICACIÓN |
oHaga copias de seguridad de la tarjeta SD con regularidad. oNo quite la alimentación ni resetee el controlador y no inserte ni extraiga la tarjeta SD mientras se está accediendo a la tarjeta. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
En la siguiente figura se muestra la ranura para tarjetas SD:
Se puede configurar la lengüeta de control de escritura para evitar las operaciones de escritura en la tarjeta SD. Como se muestra en el ejemplo de la derecha, empuje la lengüeta hacia arriba para liberar el bloqueo y habilitar la escritura en la tarjeta SD. Antes de utilizar una tarjeta SD, lea las instrucciones del fabricante.
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Inserte la tarjeta SD en la ranura para tarjetas SD: ![]()
|
2 |
Presione hasta que oiga un clic: ![]()
|
Características de la ranura para tarjetas SD
Tema |
Características |
Descripción |
---|---|---|
Tipo compatible |
Capacidad estándar |
SD (SDSC) |
Alta capacidad |
SDHC |
|
Memoria global |
Tamaño |
16 GB máx. |
Características |
Descripción |
---|---|
Durabilidad de la tarjeta ante la extracción |
1000 veces como mínimo |
Tiempo de retención de los archivos |
10 años a 25 °C (77 °F) |
Tipo de flash |
SLC NAND |
Tamaño de memoria |
256 MB |
Temperatura ambiente de funcionamiento |
De -10 a +85 °C (de 14 a 185 °F) |
Temperatura de almacenamiento |
De –25 a +85 °C (de –13 a 185 °F) |
Humedad relativa |
Máx. 95 % sin condensación |
Ciclos de escritura/borrado |
3 000 000 (aproximadamente) |
NOTA: Se ha probado a fondo TMASD1 con el controlador lógico. Para obtener más información sobre otras tarjetas disponibles en el mercado, consulte a su representante de ventas local.
NOTA: La tarjeta SD se puede utilizar directamente en el PC.
En la siguiente figura se muestran los indicadores LED de estado:
En la siguiente tabla se describe el indicador LED de estado de la tarjeta SD:
Etiqueta |
Descripción |
Indicador LED |
||
---|---|---|---|---|
Color |
Estado |
Descripción |
||
SD |
Tarjeta SD |
Verde |
Activado |
Indica que se está accediendo a la tarjeta SD. |
Desactivado |
Indica que no hay acceso. |