Todos los clientes FTP instalados en un ordenador que esté conectado al controlador (Ethernet), sin EcoStruxure Machine Expert instalado, se pueden utilizar para transferir archivos al área de almacenamiento de datos y del área de almacenamiento de datos del controlador.
NOTA: Schneider Electric sigue las prácticas recomendadas del sector en el desarrollo y la implementación de sistemas de control. Esto incluye un método de defensa exhaustivo para proteger un sistema de control industrial. Este método sitúa los controladores detrás de uno o varios servidores de seguridad para limitar el acceso únicamente a los protocolos y el personal autorizado.
|
|
|
ACCESO NO IDENTIFICADO Y POSTERIOR USO NO AUTORIZADO DE LA MÁQUINA |
|
oEvalúe si su entorno o sus máquinas están conectadas a su infraestructura crítica y, de ser así, lleve a cabo los pasos necesarios en términos de prevención, basándose en el método de defensa exhaustivo, antes de conectar el sistema de automatización a una red. oLimite el número de dispositivos conectados a una red al mínimo necesario. oAísle su red industrial de otras redes dentro de su empresa. oProteja cualquier red contra el acceso imprevisto utilizando servidores de seguridad, VPN u otras medidas de seguridad demostradas. oMonitorice las actividades dentro de sus sistemas. oEvite el acceso o el enlace directos a los dispositivos en cuestión por parte de personas no autorizadas o acciones sin identificación. oPrepare un plan de recuperación que incluya una copia de seguridad de su sistema y de información sobre los procesos. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
NOTA: Utilice los comandos relacionados con la seguridad, que proporcionan un método para añadir, editar y eliminar un usuario en la administración de usuarios online del dispositivo de destino en el que ha iniciado sesión.
El servidor FTP está disponible aunque el controlador esté vacío (sin aplicaciones de usuario ni derechos de usuario habilitados).
El acceso al servidor FTP se controla con derechos de usuario cuando están habilitados en el controlador. Para obtener más información, consulte la descripción de la ficha Usuarios y grupos.
Si los derechos de usuario no están habilitados en el controlador, se le solicitará un nombre de usuario y una contraseña exclusivos para el servidor FTP. El nombre de usuario predeterminado es Anonymous y la contraseña predeterminada también es Anonymous.
NOTA: El nombre de usuario y la contraseña predeterminados no se pueden modificar. Para proteger las funciones del servidor FTP/web, debe hacerlo con Usuarios y grupos.
|
|
|
ACCESO NO AUTORIZADO A DATOS |
|
oAcceso seguro al servidor FTP/web con derechos de usuario. oSi no habilita derechos de usuario, deshabilite el servidor FTP/web para evitar el acceso no deseado o no autorizado a los datos de su aplicación. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Para cambiar la contraseña, vaya a la ficha Usuarios y grupos del editor de dispositivos. Para obtener más información, consulte la Guía de programación de EcoStruxure Machine Expert.
NOTA: La única manera de acceder a un controlador con derechos de acceso de usuario habilitados y del que no se dispone de las contraseñas es realizar una operación de actualización del firmware. Esta eliminación de derechos de usuario solo puede realizarse con una tarjeta SD o una llave USB (en función de la compatibilidad de su controlador) para actualizar el firmware del controlador. Además, puede eliminar los derechos de usuario del controlador ejecutando una secuencia de comandos (para obtener más información, consulte la Guía de programación de EcoStruxure Machine Expert). Mediante esta acción se elimina la aplicación existente de la memoria del controlador, pero se restaura la capacidad de acceder al controlador.
Consulte Organización de archivos.