La función Conteo puede ejecutar el conteo rápido de pulsos a partir de sensores, codificadores, conmutadores, etc., que estén conectados a entradas rápidas. La función Conteo también puede conectarse a entradas normales, en cuyo caso la función funciona en una frecuencia inferior.
Existen 2 tipos de funciones de conteo incrustadas:
oTipo Simple: un contador de entrada individual.
oTipo Principal: Un contador que utiliza hasta 4 entradas y 2 salidas reflejas.
Existen 5 tipos de contadores basados en las funciones de conteo incrustadas que puede configurar en EcoStruxure Machine Expert:
oHSC simple
oMonofásico principal HSC
oFase dual principal HSC
oMedidor de frecuencias
oMedidor de períodos
El tipo Medidor de frecuencias y el tipo Medidor de periodos están basados en el tipo HSC principal.
Acceso a la ventana de configuración de la función de conteo
|
Paso |
Descripción |
|---|---|
|
1 |
En Dispositivos, haga doble clic en Contadores. Aparecerá la ventana Función de conteo:
|
|
2 |
Haga doble clic en Valor y elija el tipo de función de conteo que desea asignar. |
Ventana de configuración de Función de conteo
En la figura siguiente se muestra una ventana de configuración de HSC de ejemplo:
En la siguiente ventana se describen las áreas de la ventana de configuración de Contadores:
|
Número |
Acción |
|---|---|
|
1 |
El nombre de instancia de la función y el tipo de función de conteo configurada actualmente. |
|
2 |
Haga clic en + para configurar una nueva instancia de función de conteo. |
|
3 |
Haga doble clic en la columna Valor para que se muestre una lista de los tipos de funciones del contador disponibles. |
|
4 |
Haga doble clic en el valor de Nombre de instancia para editar el nombre de instancia de la función. EcoStruxure Machine Expert proporciona automáticamente el nombre de instancia. El parámetro Nombre de instancia es editable y permite definir el nombre de la instancia. Sin embargo, tanto si el nombre de instancia lo define el software como si lo define el usuario, utilice el mismo nombre de instancia como entrada para los bloques de funciones relacionados con el contador, tal como se define en el editor Contadores. |
|
5 |
Puede configurar cada parámetro haciendo clic en el signo más que hay junto a él para acceder a sus ajustes. Los parámetros disponibles dependen de la modalidad que se utilice. |
Para obtener información detallada acerca de los parámetros de configuración, consulte Guía de la biblioteca M241 HSC.