La ventana de configuración de línea serie permite configurar los parámetros físicos de una línea serie (velocidad de transmisión, paridad, etc.).
Para configurar una línea serie, haga doble clic en Línea serie en Dispositivos.
La ventana de Configuración es como la siguiente:
Los parámetros siguientes deben ser idénticos para todos los dispositivos serie conectados al puerto.
Elemento |
Descripción |
---|---|
Velocidad de transmisión |
Velocidad de transmisión en bits/s |
Paridad |
Se utiliza para detectar errores. |
Bits de datos |
Número de bits para transmitir datos. |
Bits de parada |
Número de bits de parada. |
Medio físico |
Permite especificar el medio que se utilizará: oRS485 (con o sin resistencia de polarización) oRS232 (sólo disponible en línea serie 1) |
Resistencia de polarización |
Las resistencias de polarización se integran en el controlador. Se activan o desactivan mediante este parámetro. |
Cuando el firmware del controlador es nuevo o lo actualiza, de forma predeterminada los puertos de línea serie del controlador se configuran para el protocolo Machine Expert. El protocolo de Machine Expert es incompatible con el de otros protocolos como el de la línea serie Modbus. Conectar un nuevo controlador a una línea serie Modbus activa configurada, o actualizar el firmware de un controlador conectado a ella, puede hacer que los otros dispositivos de la línea serie dejen de comunicarse. Asegúrese de que el controlador no esté conectado a una red de línea serie de Modbus activo antes de descargar por primera vez una aplicación válida que tenga el puerto o los puertos respectivos correctamente configurados para el protocolo en cuestión.
AVISO |
INTERRUPCIÓN DE COMUNICACIONES DE LA LÍNEA SERIE |
Asegúrese de que su aplicación tenga los puertos de línea serie correctamente configurados para Modbus antes de conectar físicamente el controlador a una red de línea serie Modbus operativa. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
En esta tabla se indica el valor máximo de la velocidad de transmisión en baudios de los administradores:
Administrador |
Velocidad de transmisión máxima (bits/s) |
---|---|
Administrador de red de Machine Expert |
115200 |
Administrador de Modbus |
|
Administrador ASCII |
|
Modbus IOScanner |