Cómo añadir un módem a un administrador
Se puede añadir un módem a los siguientes administradores:
oAdministrador ASCII
oAdministrador de Modbus
oMachine ExpertAdministrador de red
NOTA: Use un módem que implemente comandos Hayes si necesita una conexión con Machine Expertel administrador de red de .
Cómo añadir un módem a un administrador
Para añadir un módem al controlador, seleccione el módem que desee en el Catálogo de hardware, arrástrelo a Dispositivos y colóquelo en el nodo del administrador.
Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte:
• Uso del método de arrastrar y colocar
• Uso del menú contextual o el botón Más
Para obtener más información, consulte la Guía de la biblioteca de módems.