La tabla de reubicación permite organizar datos para optimizar comunicaciones entre el controlador y otro equipo agrupando datos no contiguos en una tabla de registros contiguos, accesible a través de Modbus.
NOTA: Una tabla de reubicación se considera un objeto. Sólo se puede añadir un objeto de tabla de reubicación a un controlador.
Descripción de la tabla de reubicación
En esta tabla se describe la organización de la tabla de reubicación:
Registro |
Descripción |
---|---|
60200-61999 |
Área de memoria dinámica: Tabla de reubicación de lectura |
62200-63999 |
Área de memoria dinámica: Tabla de reubicación de escritura |
Para obtener más información, consulte Guía de la biblioteca M241 PLCSystem.
Adición de una tabla de reubicación
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
En la ficha Aplicaciones, seleccione el nodo Aplicación. |
2 |
Haga clic en el botón derecho del ratón. |
3 |
Haga clic en Objetos > Tabla de reubicación.... Resultado: aparece la ventana Agregar tabla de reubicación. |
4 |
Haga clic en Agregar. Resultado: se ha creado e inicializado la nueva tabla de reubicación. NOTA: Como una tabla de reubicación es única para un controlador, su nombre es Tabla de reubicación y no se puede cambiar. |
Editor de tablas de reubicación
El editor de la tabla de reubicación permite organizar las variables en la tabla de reubicación.
Para acceder al editor de tablas de reubicación, haga doble clic en el nodo Tabla de reubicación de la ficha Herramientas:
En esta imagen se describe el editor de tablas de reubicación:
Icono |
Elemento |
Descripción |
---|---|---|
|
Nuevo elemento de menú |
Agrega un elemento a la lista de variables del sistema. |
|
Uno atrás |
Baja el elemento seleccionado en la lista. |
|
Uno adelante |
Sube el elemento seleccionado en la lista. |
|
Eliminar elemento |
Elimina los elementos seleccionados de la lista. |
|
Copiar |
Copia los elementos seleccionados de la lista. |
|
Pegar |
Pega los elementos copiados. |
|
Borrar elemento vacío |
Elimina todos los elementos de la lista cuya columna "Variable" está vacía. |
- |
ID |
Entero incremental automático (no editable). |
- |
Variable |
Nombre o ruta completa de una variable (editable). |
- |
Dirección |
La dirección del área del sistema donde se almacena la variable (no se puede modificar). |
- |
Longitud |
Longitud variable de palabra. |
- |
Validez |
Indica si la variable especificada es válida (no se puede modificar). |
NOTA: Si una variable no está definida después de las modificaciones del programa, el contenido de la celda aparece en rojo, el valor de la celda Validez relacionada es Falso, y la Dirección se establece en -1.