Descripción general del servidor OPC UA
El servidor OPC Unified Architecture (servidor OPC UA) permite que M241 Logic Controller intercambie datos con clientes OPC UA. El servidor y el cliente se comunican a través de sesiones.
Los elementos supervisados de datos (también denominados símbolos) que el servidor OPC UA va a compartir se seleccionan manualmente de una lista de las variables IEC utilizadas en la aplicación.
OPC UA utiliza un modelo de suscripción. Los clientes se suscriben a símbolos. El servidor OPC UA lee los valores de los símbolos desde los dispositivos con una tasa de muestreo fija, coloca los datos en una cola y, a continuación, los envía a los clientes a modo de notificaciones con un intervalo de publicación periódico. El intervalo de muestreo puede ser más corto que el intervalo de publicación, en cuyo caso las notificaciones se pueden poner en cola hasta que transcurra el intervalo de publicación.
Los símbolos cuyo valor no ha cambiado desde el muestreo anterior no se vuelven a publicar. En su lugar, el servidor OPC UA envía mensajes KeepAlive regulares para indicar al cliente que la conexión permanece activa.
Derechos de acceso de usuarios y grupos
El acceso al servidor OPC UA se controla a través de los derechos de acceso. Consulte Usuarios y grupos en la Guía de programación de EcoStruxure Machine Expert.
En la siguiente tabla se describen los servicios OPC UA admitidos:
Servicio OPC UA |
Descripción |
---|---|
Modelo de espacio de direcciones |
Sí |
Servicios de sesión |
Sí |
Servicios de atributos |
Sí |
Servicios de elementos supervisados |
Sí |
Elementos en cola |
Sí |
Servicios de suscripción |
Sí |
Método de publicación |
Sí |