MC_ReadBoolParameter_PTO: obtención de parámetros BOOL del PTO

Descripción del bloque de funciones

Este bloque de funciones se utiliza para obtener parámetros BOOL desde el PTO.

Representación gráfica

G-SE-0028396.1.gif-high.gif

 

 

Representación IL y ST

Para ver la representación general en lenguaje IL o ST, consulte el capítulo Representación de funciones y de bloques de funciones.

Variables de entrada

En esta tabla se describen las variables de entrada:

Entrada

Tipo

Valor inicial

Descripción

Axis

AXIS_REF_PTO

-

Nombre del eje (instancia) para el que se ejecutará el bloque de funciones. En Dispositivos, el nombre aparece en la configuración del controlador.

Enable

BOOL

FALSE

Cuando es TRUE se ejecuta el bloque de funciones. Los valores de las entradas de otros bloques de funciones pueden ser modificados continuamente y las salidas de bloques de funciones se actualizan también continuamente.

Cuando es FALSE, finaliza la ejecución del bloque de funciones y se restablecen sus salidas.

ParameterNumber

INT

0

ID del parámetro solicitado (PTO_PARAMETER)

Variables de salida

En esta tabla se describen las variables de salida:

Salida

Tipo

Valor inicial

Descripción

Valid

BOOL

FALSE

Los datos válidos están disponibles en el pin de salida del bloque de funciones.

Error

BOOL

FALSE

Si es TRUE, indica que se ha detectado un error. La ejecución del bloque de funciones ha finalizado.

ErrorId

PTO_ERROR

PTO_ERROR.NoError

Cuando Error es TRUE: código del error detectado.

Value

BOOL

FALSE

Valor del parámetro solicitado.