Se pueden configurar cuatro funciones de modulación de ancho de pulsos en el controlador.
Adición de una función de modulación de ancho de pulsos
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Haga doble clic en el nodo Generadores de pulsos del controlador en Dispositivos. |
2 |
Haga doble clic en el valor Función de generación de pulsos y seleccione PWM. Resultado: Aparecen los parámetros de configuración de PWM. |
En esta figura se muestra un ejemplo de una ventana de configuración de PWM:
La función de modulación de ancho de pulsos contiene los siguientes parámetros:
Parámetro |
Valor |
Predeterminado |
Descripción |
|
---|---|---|---|---|
General |
Nombre de instancia |
- |
PWM_0-PWM_3 |
Establezca el nombre de instancia de la función PWM. |
Un punto de salida |
Deshabilitado Q0-Q3 (salidas rápidas) Q4-Q7 (salidas normales)(1) |
Deshabilitado |
Seleccione la salida de controlador utilizada para la señal A. |
|
Entradas de control/entrada SYNC |
Posición |
Deshabilitado I0-I7 (entradas rápidas) I8-13 (entradas normales TM241•24) I8-15 (entradas normales TM241•40) |
Deshabilitado |
Seleccione la entrada del controlador utilizada para predefinir la función PWM. |
Filtro de rebote |
0,000 0,001 0,002 0,005 0,010 0,1 1,5 1 5 |
0,005 |
Establezca el valor de filtrado para reducir el efecto de rebote de la entrada SYNC (en ms). |
|
Flanco SYNC |
Ascendente Descendente Ambos |
Ascendente |
Seleccione la condición para preajustar la función PWM con la entrada SYNC. |
|
Entradas de control/entrada EN |
Posición |
Deshabilitado I0-I7 (entradas rápidas) I8-15 (entradas normales TM241•40) I8-13 (entradas normales TM241•24) |
Deshabilitado |
Seleccione la entrada del controlador utilizada para habilitar la función PWM. |
Filtro de rebote |
0,000 0,001 0,002 0,005 0,010 0,1 1,5 1 5 |
0,005 |
Establezca el valor de filtrado para reducir el efecto de rebote de la entrada EN (en ms). |
|
(1) No disponible para referencias de M241 Logic Controller con salidas de relé. |
Sincronización con un evento externo
En un flanco ascendente de la entrada física IN_SYNC (con EN_Sync = 1), el ciclo actual se interrumpe y PWM reinicia un ciclo nuevo.
En esta ilustración se muestra un diagrama de pulsos para el bloque de funciones Pulse Width Modulation con la entrada IN_SYNC: