ExecuteScript: Ejecutar comandos de script

Descripción de bloques de funciones

Esta función puede ejecutar los siguientes comandos de script de la tarjeta SD:

oDownload

oUpload

oSetNodeName

oDelete

oReboot

oChangeModbusPort

Para obtener información acerca del formato de archivo de script, consulte Archivos de script para tarjetas SD.

Representación gráfica

G-SE-0017244.2.jpg

 

 

Representación IL y ST

Para ver la representación general en lenguaje IL o ST, consulte el capítulo Representación de funciones y de bloques de funciones.

Descripción de variables de E/S

En esta tabla se describen las variables de entrada:

Entrada

Tipo

Comentario

xExecute

BOOL

Cuando se detecta un flanco ascendente, inicia la ejecución del bloque de funciones.

Cuando se detecta un flanco descendente, restablece las salidas del bloque de funciones cuando finaliza cualquier ejecución en curso.

sCmd

STRING

Sintaxis de comando de la secuencia de comandos de la tarjeta SD.

No se permiten ejecuciones de comando simultáneas: si se ejecuta un comando desde otro bloque de funciones o desde una secuencia de comandos de la tarjeta SD, el bloque de funciones pone el comando a la cola y no lo ejecuta inmediatamente.

NOTA: Se considera que una secuencia de comandos de tarjeta SD ejecutada desde una tarjeta SD se estará ejecutando hasta que se extraiga la tarjeta SD.

En esta tabla se describen las variables de salida:

Salida

Tipo

Comentario

xDone

BOOL

TRUE indica que la acción se ha completado correctamente.

xBusy

BOOL

TRUE indica que se está ejecutando el bloque de funciones.

xError

BOOL

TRUE indica que se ha detectado un error; el bloque de funciones interrumpe la acción.

eError

ExecuteScriptError

Indica el tipo de error detectado de la secuencia de comandos de ejecución.

Ejemplo

En este ejemplo se describe cómo ejecutar un comando de script Upload:

VAR
EXEC_FLAG: BOOL;
ExecuteScript: ExecuteScript;
END_VAR
ExecuteScript(
xExecute:= EXEC_FLAG,
sCmd:= 'Upload "/usr/Syslog/*"',
xDone=> ,
xBusy=> ,
xError=> ,
eError=> );