Estructura de TM3_MODULE_R

 

TM3_MODULE_R[0...13]: Variables del sistema de sólo lectura de los módulos TM3.

Introducción

TM3_MODULE_R es una matriz de 14 variables de tipo TM3_MODULE_R_STRUCT. Cada elemento de la matriz devuelve las variables de sistema de diagnóstico para el módulo de ampliación TM3 correspondiente.

En el caso de Modicon M241 Logic Controller:

oTM3_MODULE_R[0] hace referencia al módulo de ampliación TM3 0

o...

oTM3_MODULE_R[13] hace referencia al módulo de ampliación TM3 13

Estructura de variables

En la tabla siguiente se describen los parámetros de la variable de sistema TM3_MODULE_R[0...13]:

%MW

Nombre de variable

Tipo

Comentario

n/a

i_wProductID

WORD

ID del módulo de ampliación TM3.

n/a

i_wModuleState

TM3_MODULE_STATE

Describe el estado del módulo de TM3.

NOTA: n/d significa que no existe ninguna asignación de %MW predefinida para esta variable de sistema.