Utilización de variables de sistema

Introducción

En este apartado se describen los pasos necesarios para programar y usar las variables de sistema en EcoStruxure Machine Expert.

Las variables de sistema son de ámbito global y pueden usarse en todas las unidades de organización del programa (POU) de la aplicación.

No es necesario declarar las variables de sistema en la Lista de variables globales (GVL). Se declaran automáticamente desde la biblioteca de sistema del controlador.

Utilización de variables de sistema en un POU

EcoStruxure Machine Expert tiene una función de autocompletado. En un POU, empiece por especificar el nombre de estructura de la variable de sistema (PLC_R, PLC_W...) seguido de un punto. Aparecerán las variables de sistema en Accesibilidad. Puede seleccionar la variable que desea o especificar el nombre completo manualmente.

G-SE-0001950.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: En el ejemplo anterior, tras introducir el nombre de estructura PLC_R., EcoStruxure Machine Expert ofrece un menú desplegable de nombres/variables de componentes posibles.

Ejemplo

En el ejemplo siguiente se muestra el uso de algunas variables de sistema:

VAR
   myCtr_Serial : DWORD;
   myCtr_ID : WORD;
   myCtr_FramesRx : UDINT;
END_VAR

myCtr_Serial := PLC_R.i_dwSerialNumber;
myCtr_ID := PLC_R.i_wVendorID;
myCtr_FramesRx := SERIAL_R[0].i_udiFramesReceivedOK;