línea serie

Descripción general

La línea serie:

oSe puede utilizar para comunicarse con dispositivos compatibles con el protocolo Modbus como maestro o esclavo, el protocolo ASCII (impresora, modem, etc.) y el protocolo Machine Expert (HMI, etc.).

oProporciona una distribución de alimentación de 5 V CC.

G-SE-0031669.2.gif-high.gif

 

 

Características

Característica

Descripción

Función

RS485 o RS232 configurado mediante software

Tipo de conector

RJ45

Aislamiento

No aislado

Velocidad máx. en baudios

De 1200 a 115 200 bps

Cable

Tipo

Blindado

Longitud máxima (entre el controlador y una caja de conexiones aislada)

15 m (49 ft) para RS485

3 m (9,84 ft) para RS232

Polarización

La configuración del software se emplea para la conexión cuando el nodo se configura como maestro.

Las resistencias de 560 Ω son opcionales.

Fuente de alimentación de 5 V CC para RS485

NOTA: Algunos dispositivos proporcionan tensión en conexiones serie RS485. No conecte estas líneas de tensión al controlador, ya que pueden dañar la electrónica del puerto serie del controlador y dejarlo inoperativo.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Utilice solo el cable serie VW3A8306R•• para conectar los dispositivos RS485 al controlador.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Asignación de pines

En la siguiente figura se muestran los pines del conector RJ45:

G-SE-0024753.2.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se describe la asignación de pines del conector RJ45:

Pin

RS232

RS485

1

RxD

N.C.

2

TxD

N.C.

3

N.C.

N.C.

4

N.C.

D1

5

N.C.

D0

6

N.C.

N.C.

7

N.C. *

5 V CC

8

Común

Común

*: 5 V CC entregados por el controlador, no conectar.

N.C.: sin conexión

RxD: datos recibidos

TxD: datos transmitidos

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Indicador LED de estado

En esta tabla se describe el indicador LED de estado de la línea serie:

Etiqueta

Descripción

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

SL

Línea serie

Verde

Activado

Indica la actividad de la línea serie.

Desactivado

Indica que no hay comunicación serie.