Prácticas recomendadas relativas al cableado
En esta sección se describen las directrices de cableado y las prácticas recomendadas asociadas que se deben respetar al utilizar el sistema M251 Logic Controller.
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO |
oDesconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo. oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique. oVuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad. oAplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
PÉRDIDA DE CONTROL |
oEl diseñador del esquema de control debe tener en cuenta las posibles modalidades de fallo de rutas de control y, para ciertas funciones de control críticas, proporcionar los medios para lograr un estado seguro durante y después de un fallo de ruta. Algunas funciones de control críticas son, por ejemplo, la parada de emergencia y la parada de sobrecarrera, un corte de alimentación o un reinicio. oPara las funciones críticas de control deben proporcionarse rutas de control separadas o redundantes. oLas rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en cuenta las implicaciones de retardos de transmisión imprevistos o fallos del enlace. oTenga en cuenta todas las reglamentaciones para la prevención de accidentes y las normativas de seguridad locales.1 oCada instalación de este equipo debe probarse de forma individual y exhaustiva antes de entrar en servicio. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
1 Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Estándares de seguridad para la construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustable) o su equivalente aplicable a la ubicación específica.
Estas reglas se deben aplicar al cablear un sistema de M251 Logic Controller:
oLos cables de comunicación deben estar separados de los cables de alimentación. Realice estos dos tipos de cableado mediante conductos de cable independientes.
oCompruebe que el entorno y las condiciones de funcionamiento cumplen los valores de las especificaciones.
oUtilice los tamaños de cable correctos para cumplir los requisitos de tensión y corriente.
oUtilice conductores de cobre (obligatorio).
oUtilice cables de par trenzado blindados para redes y bus de campo.
Utilice cables blindados conectados correctamente a tierra para todas las conexiones de comunicación. Si no utiliza cable blindado para estas conexiones, las interferencias electromagnéticas pueden causar la degradación de la señal. Las señales degradadas pueden provocar que el controlador o los módulos y el equipo conectados a él funcionen de manera inesperada.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oUtilice cables blindados para todas las señales de comunicación. oConecte a tierra los blindajes de cable para todas las señales de comunicación en un único punto1. oEnrute la comunicación independientemente de los cables de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
1La conexión a tierra multipunto se admite si las conexiones se efectúan con una placa de conexión a tierra equipotencial dimensionada para ayudar a evitar daños en el blindaje del cable en caso de corrientes de cortocircuito del sistema de alimentación.
Para obtener más información, consulte Conexión a tierra de cables blindados.
NOTA: Las temperaturas de la superficie pueden superar los 60 °C (140 °F).
Para cumplir la norma IEC 61010, guíe el cableado primario (los cables conectados a la red eléctrica) por separado y lejos del cableado secundario (cableado de tensión extrabaja que proviene de las fuentes de tensión intermedias). Si esto no es posible, será necesario un doble aislamiento como mejora en el conducto o en los cables.
Reglas para el bloque de terminales de tornillo extraíbles
En las tablas siguientes se muestran los tipos y los tamaños de cables para un bloque de terminales de tornillos extraíbles con 5,08 de paso (fuente de alimentación):
Es obligatorio el uso de conductores de cobre.
|
LOS CABLES SUELTOS CAUSAN DESCARGAS ELÉCTRICAS |
Apriete las conexiones de conformidad con las especificaciones del par de apriete. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
PELIGRO DE INCENDIO |
Utilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de las fuentes de alimentación. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |