El M251 Logic Controller incluye un RTC que proporciona información de la fecha y hora del sistema, además de admitir las funciones relacionadas que requieren un reloj en tiempo real. Para mantener la hora cuando se interrumpa la alimentación, se requiere una batería no recargable (consulte la siguiente referencia). Un indicador LED de batería en el panel frontal del controlador indica si la batería se ha agotado o no está presente.
En esta tabla se muestra cómo se gestiona la desviación del RTC:
Características del RTC |
Descripción |
---|---|
Desviación del RTC |
Menos de 60 segundos por mes sin ninguna calibración por parte del usuario a 25 °C (77 °F) |
El controlador tiene una batería.
En caso de interrupción de la alimentación, la batería de reserva retendrá el RTC del controlador.
En esta tabla se muestran las características de la batería:
Características |
Descripción |
---|---|
Uso |
En el caso de un corte de alimentación transitorio, la batería alimentará al RTC. |
Duración de reserva |
Al menos 2 años a un máximo de 25 °C (77 °F). Con temperaturas más altas, se reduce el tiempo. |
Monitorización de la batería |
Sí |
Reemplazable |
Sí |
Tipo de batería del controlador |
Monofluoruro de carbono-litio, tipo Panasonic BR2032 |
Instalación y sustitución de la batería
Aunque se prefieren las baterías de litio por su descarga lenta y su vida útil prolongada, pueden representar un peligro para el personal, los equipos y el medio ambiente, por lo que deben manipularse de forma adecuada.
|
PELIGRO DE EXPLOSIÓN, INCENDIO O QUEMADURAS QUÍMICAS |
oSustituya la batería por otra idéntica. oSiga todas las instrucciones del fabricante de la batería. oRetire todas las baterías sustituibles antes de desechar la unidad. oRecicle o deseche correctamente las baterías usadas. oProteja las baterías de posibles cortocircuitos. oNo las recargue, desmonte, caliente a más de 100 °C (212 °F) ni incinere. oUtilice las manos o herramientas aisladas para extraer o sustituir las baterías. oMantenga la polaridad adecuada cuando inserte y conecte una batería nueva. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Desconecte la alimentación de su controlador |
2 |
Utilice un destornillador aislado para extraer el soporte de la batería. ![]()
|
3 |
Retire el soporte de la batería del controlador |
4 |
Saque la batería de su soporte. ![]()
|
5 |
Inserte la nueva batería en el soporte de la batería de acuerdo con las marcas de polaridad. ![]()
|
6 |
Vuelva a colocar el soporte de la batería en el controlador y compruebe que el seguro encaja. ![]()
|
7 |
Inserte el soporte de la batería del controlador. ![]()
|
8 |
Arranque el M251 Logic Controller. |
9 |
Ajuste el reloj interno. Para obtener más información sobre el reloj interno, consulte la M251 Logic Controller - Guía de programación. |
NOTA: Sustituir las baterías de los controladores por otras que no sean del tipo especificado en esta documentación puede representar un riesgo de incendio o explosión.
|
UNA BATERÍA INADECUADA PUEDE PROVOCAR UN INCENDIO O UNA EXPLOSIÓN |
Sustituya la batería solo por otra de tipo idéntico: Panasonic tipo BR2032. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |