Tipos de datos estándar compatibles

 

Tipos de datos estándar compatibles

Tipos de datos estándar compatibles

El controlador admite los siguientes tipos de datos IEC:

Tipo de datos

Límite inferior

Límite superior

Contenido de información

BOOL

FALSE

TRUE

1 bit

BYTE

0

255

8 bits

WORD

0

65,535

16 bits

DWORD

0

4,294,967,295

32 bits

LWORD

0

264-1

64 bits

SINT

-128

127

8 bits

USINT

0

255

8 bits

INT

-32.768

32.767

16 bits

UINT

0

65,535

16 bits

DINT

-2.147.483.648

2.147.483.647

32 bits

UDINT

0

4,294,967,295

32 bits

LINT

-263

263-1

64 bits

ULINT

0

264-1

64 bits

REAL

1,175494351e-38

3,402823466e+38

32 bits

LREAL

2,2250738585072014e-308

1,7976931348623158e+308

64 bits

STRING

1 carácter

255 caracteres

1 carácter = 1 byte

WSTRING

1 carácter

255 caracteres

1 carácter = 1 palabra

TIME

-

-

32 bits

Para obtener más información, acerca de ARRAY, LTIME, DATE, TIME, DATE_AND_TIME y TIME_OF_DAY, consulte la EcoStruxure Machine Expert Guía de programación.