Archivos de script

Descripción general

A continuación se describe cómo escribir archivos de script (archivo de script predeterminado o archivo de script dinámico) para ejecutarlos desde una tarjeta SD o mediante una aplicación utilizando el bloque de funciones ExecScript.

Los archivos de script se pueden utilizar para:

oConfigurar el cortafuegos de Ethernet.

oRealizar operaciones de transferencia de archivos. Los archivos de script para estos comandos se pueden generar automáticamente y los archivos necesarios copiarse a la tarjeta SD utilizando el comando Almacenamiento masivo (USB o tarjeta SD).

oCambiar el puerto esclavo Modbus para intercambios de datos Modbus TCP.

Directrices de la sintaxis de script

Acabe cada línea de un comando del script con un ";".

Si la línea comienza con un ";", significa que la línea es un comentario.

El número máximo de líneas en un archivo de script es 50.

La sintaxis no distingue entre mayúsculas y minúsculas.

Si la sintaxis no se respeta en el archivo de script, no se ejecutará. Por ejemplo, esto significa que la configuración del cortafuegos permanece en el estado anterior.

NOTA: Si no se ejecuta el archivo de script, se genera un archivo de registro. La ubicación del archivo de registro en el controlador es /usr/Syslog/FWLog.txt.