PLC_R_APPLICATION_ERROR: Códigos de estado del error detectado de la aplicación
Descripción del tipo enumerado
El tipo de datos de enumeración PLC_R_APPLICATION_ERROR contiene los valores siguientes:
Enumerador |
Valor |
Comentario |
Qué hacer |
---|---|---|---|
PLC_R_APP_ERR_UNKNOWN |
FFFF hex |
Error no definido detectado. |
Póngase en contacto con su representante de servicio de Schneider Electric. |
PLC_R_APP_ERR_NOEXCEPTION |
0000 hex |
No se ha detectado ningún error. |
– |
PLC_R_APP_ERR_WATCHDOG |
0010 hex |
Ha caducado el watchdog de la tarea. |
Compruebe la aplicación. Se necesita reiniciar para entrar en modalidad de ejecución. |
PLC_R_APP_ERR_HARDWAREWATCHDOG |
0011 hex |
Ha caducado el watchdog de sistema. |
Si el problema se reproduce, verifique que no haya puertos de comunicación configurados y desconectados. Si el problema persiste, actualice el firmware. Si aún no se ha resuelto, póngase en contacto con su representante de servicio de Schneider Electric. |
PLC_R_APP_ERR_IO_CONFIG_ ERROR |
0012 hex |
Se han detectado parámetros de configuración de E/S incorrectos. |
La aplicación puede estar dañada. Para resolver este problema, utilice uno de los siguientes métodos: 1.Compilar > Limpiar todo 2.Exporte/Importe la aplicación. 3.Actualice EcoStruxure Machine Experta la última versión. |
PLC_R_APP_ERR_UNRESOLVED_ EXTREFS |
0018 hex |
Funciones no definidas detectadas. |
Elimine las funciones no resueltas de la aplicación. |
PLC_R_APP_ERR_IEC_TASK_ CONFIG_ERROR |
0025 hex |
Se han detectado parámetros de configuración de tareas incorrectos. |
La aplicación puede estar dañada. Para resolver este problema, utilice uno de los siguientes métodos: 1.Compilar > Limpiar todo 2.Exporte/Importe la aplicación. 3.Actualice EcoStruxure Machine Experta la última versión. |
PLC_R_APP_ERR_ILLEGAL_ INSTRUCTION |
0050 hex |
Instrucción no definida detectada. |
Para resolver el problema, depure la aplicación. |
PLC_R_APP_ERR_ACCESS_ VIOLATION |
0051 hex |
Intento de acceso al área de memoria reservada. |
Para resolver el problema, depure la aplicación. |
PLC_R_APP_ERR_DIVIDE_BY_ ZERO |
0102 hex |
Detectada división de entero por cero. |
Para resolver el problema, depure la aplicación. |
PLC_R_APP_ERR_PROCESSORLOAD_WATCHDOG |
0105 hex |
Las tareas de la aplicación han sobrecargado el procesador. |
Reduzca la carga de trabajo de la aplicación mejorando la arquitectura de la aplicación. Aumente la duración del ciclo de tarea. Reduzca la frecuencia de evento. |
PLC_R_APP_ERR_DIVIDE_REAL_ BY_ZERO |
0152 hex |
Detectada división real por cero. |
Para resolver el problema, depure la aplicación. |
PLC_R_APP_ERR_EXPIO_EVENTS_ COUNT_EXCEEDED |
4E20 hex |
Se han detectado demasiados eventos en E/S expertas. |
Reduzca el número de tareas de evento. |
PLC_R_APP_ERR_APPLICATION_ VERSION_MISMATCH |
4E21 hex |
Discrepancia detectada en la versión de la aplicación. |
La versión de la aplicación en el controlador lógico no coincide con la versión en EcoStruxure Machine Expert. Consulte Aplicaciones. |