Arquitectura del sistema controlador de TM5 / TM7

Introducción

El Sistema TM5/TM7 es un sistema de control flexible. El siguiente gráfico representa una arquitectura típica con un LMC058 Motion Controller:

G-SE-0003644.3.gif-high.gif

 

 

La flexibilidad se obtiene mediante la asociación de:

oSistema TM5

oControlador

oMódulos transmisores y receptores

oMódulo de interfaz de bus de campo

oE/S compactas

oSecciones

oAccesorios

oSistema TM7

oBloques de E/S de interfaz de bus de campo de TM7

oBloques

oAccesorios

El controlador con E/S incorporadas y redes es el componente principal del Sistema TM5/TM7. Puede ampliarse mediante E/S, secciones y bloques compactos.

Un módulo de ampliación es una sección o E/S compacta en esta documentación.

Las E/S compactas se utilizan para ampliar y ajustar el número de E/S en el Sistema TM5 según las necesidades exactas de la aplicación.

Una sección tiene una de las funciones siguientes en el Sistema TM5:

oE/S de ampliación

oDistribución de alimentación o

oDistribución común

oBus de ampliación

Un bloque tiene una de las funciones siguientes en el Sistema TM7:

oE/S de ampliación

oDistribución de alimentación

Los módulos y bloques de ampliación se utilizan para:

oampliar y ajustar el número de E/S en un Sistema TM5/TM7 según las necesidades exactas de la aplicación.

ogestionar la distribución de alimentación de los módulos electrónicos y las E/S (por ejemplo, la separación de entradas de 24 V CC de las salidas de 24 V CC).

Los requisitos de la aplicación determinan la arquitectura del Sistema TM5/TM7.

Según sus necesidades, la arquitectura de configuración local también puede ampliarse para incluir E/S de ampliación remotas y/o sistemas de E/S distribuidas.

Las ampliaciones de E/S remotas se realizan ampliando el bus interno de datos de TM5 mediante el uso de transmisores y receptores de TM5.

Las ampliaciones de E/S distribuida se realizan utilizando redes industriales (CANopen, Ethernet, etc.). Estas redes pueden crearse utilizando los puertos de comunicación integrados en el controlador o los módulos opcionales PCI de TM5.

Arquitectura de configuración local

La arquitectura de configuración local se compone del controlador y sus módulos de E/S y de distribución de alimentación incorporados, así como de cualquier PCI instalado y los módulos locales de E/S de ampliación.

NOTA: Una configuración local solamente es posible con el sistema TM5.

En la ilustración siguiente se muestra un controlador con E/S de ampliación en un bus TM5 local:

G-SE-0000684.3.gif-high.gif

 

1   Controlador

2   E/S incrustadas

3   E/S de ampliación locales

NOTA: Las E/S incorporadas no se pueden separar del controlador.

Arquitectura de configuración remota

Como añadido a su configuración local, puede colocar E/S remotas a una distancia de hasta 100 m (328.1 ft) del controlador.

NOTA: Puede crear E/S remotas con módulos de ampliación de TM5 y/o bloques de ampliación de TM7.

Consulte Modicon TM5 Módulos transmisores y receptores - Guía de hardware para diseñar las configuraciones remotas.

En la ilustración siguiente se muestra una arquitectura de Sistema TM5/TM7 global que incluye un controlador con E/S de ampliación y E/S remotas:

G-SE-0009881.3.gif-high.gif

 

1   Configuración local

2   Configuración remota

3   E/S remotas de ampliación

4   Cable de bus de ampliación de TM5

5   Cable recto de conexión IN de bus de ampliación de TM7

6   Cable acodado de conexión IN de bus de ampliación de TM7

7   Cable recto de derivación de bus de ampliación de TM7

8   Cable acodado de derivación de bus de ampliación de TM7

TM5SBET1 y TM5SBET7   Módulos transmisores

TM5SBER2   Módulo receptor