Introducción al Sistema TM5/TM7

 

Descripción general

En este manual se facilita una descripción general del sistema TM5 y TM7:

oEl Sistema TM5 está formado por componentes con clasificación IP20, con los que podrá crear arquitecturas de E/S local, remota y/o distribuida. Un Sistema TM5 típico incluye un controlador y puede incluir una interfaz de bus de campo, secciones, E/S compactas y accesorios.  Estos componentes deben instalarse en recintos adecuados a su entorno de funcionamiento.

oEl Sistema TM7 está formado por componentes con clasificación IP67, con los que podrá crear arquitecturas de E/S remotas y/o distribuidas. El Sistema TM7, que incluye bloques de E/S de interfaz de bus de campo, bloques de ampliación y accesorios, puede utilizarse en entornos que se ajusten a IP67 (salpicaduras de agua, grasa, polvo, etc.).

Contenido de esta parte

Esta parte contiene los siguientes capítulos:

oInformación básica sobre el Sistema TM5/TM7

oDescripción del Sistema TM5

oDescripción del Sistema TM7