Las E/S compactas del TM5 son los módulos de ampliación de E/S para el sistema TM5. El módulo de E/S Compact es un grupo de módulos electrónicos de E/S del TM5 bajo una única referencia. Los módulos electrónicos individuales se identifican por una designación abreviada en su cara frontal, mientras que la referencia de todo el grupo se puede encontrar en el lado del módulo de E/S compactas. La designación abreviada en las caras de los módulos individuales corresponde a los últimos caracteres de las referencias de los módulos individuales. Cuando se entregan, los bloques de terminales están montados en las E/S compactas.
Las E/S compactas utilizan una única dirección en el bus del TM5.
Los módulos electrónicos incluidos en las E/S compactas no se pueden reemplazar individualmente.
NOTA: A diferencia de los módulos electrónicos de E/S digitales y analógicas del TM5, las E/S compactas no tienen la capacidad de intercambio. No intente realizar un intercambio en tensión de estos módulos.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No intente intercambiar bajo tensión la E/S compactas del TM5. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la ilustración siguiente se muestra las E/S compactas del TM5 como el segundo componente de una isla remota:
El rango de E/S compactas incluye:
oMódulos electrónicos de entradas digitales
oMódulos electrónicos de salidas digitales
omódulos electrónicos de entradas analógicas
omódulos electrónicos de salidas analógicas
Cada canal de módulo electrónico dispone de un indicador LED de estado.
Las características mecánicas y de hardware se describen en Modicon TM5 Módulos de E/S compactas - Guía de hardware.
En la tabla siguiente se describe la referencia de E/S compactas disponible para el Sistema TM5:
Referencia |
Número y tipo de canal |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entradas digitales |
Salidas digitales |
Entradas analógicas |
Salidas analógicas |
|||||
TM5C24D18T |
2 × 12In |
24 |
3 × 6Out |
18 |
– |
0 |
– |
0 |
TM5C12D8T |
3 × 4In |
12 |
2 × 4Out |
8 |
– |
0 |
– |
0 |
TM5C24D12R |
2 × 12In |
24 |
2 × 6Rel |
12 |
– |
0 |
– |
0 |
TM5CAI8O8VL |
– |
0 |
– |
0 |
2 × 4AI ±10 V |
8 |
2 × 4AO ±10 V |
8 |
TM5CAI8O8CL |
– |
0 |
– |
0 |
2 × 4AI 0-20 mA / 4-20 mA |
8 |
2 × 4AO 0-20 mA |
8 |
TM5CAI8O8CVL |
– |
0 |
– |
0 |
1 × 4AI ±10 V |
4 |
1 × 4AO ±10 V |
4 |
1 × 4AI 0-20 mA / 4-20 mA |
4 |
1 × 4AO 0-20 mA |
4 |
|||||
TM5C12D6T6L |
2 × 6In |
12 |
1 × 6Out |
6 |
1 × 4AI ±10 V / 0-20 mA / 4-20 mA |
4 |
1 × 2AO ±10 V / 0-20 mA |
2 |
Descripción física de las E/S compactas
Los módulos electrónicos individuales incluidos en cada E/S compacta no son reemplazables y los bloques de terminales se entregan montados en las E/S compactas.
1 Base de bus integrada y módulos electrónicos de las E/S compactas (inseparables)
2 Bloques de terminales
AVISO |
DESCARGA ELECTROSTÁTICA |
oNo toque los contactos del módulo electrónico. oMantenga el conector en su lugar durante el funcionamiento normal. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
En la ilustración siguiente se muestra la descripción física de la base de bus y los módulos electrónicos de las E/S compactas:
1 Palancas de bloqueo
2 Guías de enclavamiento
3 Slot para el etiquetado
4 Contactos de alimentación del bus de TM5
5 Pantalla (indicadores LED)
6 Contactos de datos del bus de TM5
7 Mecanismo de bloqueo de segmento DIN
8 Contacto del segmento DIN
9 Contactos de alimentación de E/S de 24 V CC
10 Slot para codificar el módulo electrónico con el bloque de terminales asociado
11 Eje de rotación del bloque de terminales
NOTA: Los bloques de terminales asociados a las E/S compactas son bloques de terminales blancos de 12 pins.
Características de los módulos de entradas y salidas
En la tabla siguiente se facilita una descripción breve de los módulos de entradas y salidas de las E/S compactas:
Tipo de E/S |
Descripción breve |
---|---|
Entradas digitales |
24 V CC / 3,75 mA / común positivo / 1, 2 o 3 cables |
Salidas digitales |
24 V CC / 0,5 A / común positivo / 2 o 3 cables |
Entradas analógicas |
Resolución de 12 bits / de –10 a +10 V CC / de 0 a 10 V CC / de 0 a 20 mA / de 4 a 20 mA |
Salida analógica |
Resolución de 12 bits / de –10 a +10 V CC / de 0 a 10 V CC / de 0 a 20 mA |
Salidas de relé |
2 A / 30 V CC / 240 V CA |