Ampliación del Sistema TM5

Cómo ampliar el Sistema TM5

Al añadir módulos de ampliación, asegúrese de desconectar la alimentación antes de intentar llevar a cabo estos procedimientos.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO

oDesconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo.

oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.

oVuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad.

oAplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oUtilice sólo software aprobado por Schneider Electric para este equipo.

oActualice el programa de aplicación siempre que cambie la configuración de hardware física.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Paso

Acción

1

Retire cualquier fuente de alimentación del equipo.

2

Retire el bloque de terminales de la sección situada más a la derecha:

1 Presione hacia abajo la palanca de bloqueo del bloque de terminales.

2 Gire el bloque de terminales hacia fuera y hacia abajo.

G-SE-0001448.1.gif-high.gif

 

 

3

Retire la placa de bloqueo de la sección situada más a la derecha:

1 Use un destornillador para soltar el clip de bloqueo de la placa de bloqueo derecha.

2 Extraiga la placa de bloqueo de la base de bus y el módulo electrónico.

G-SE-0001447.2.gif-high.gif

 

 

4

Instale los módulos de ampliación según la disposición de ampliación, tal como se describe en los procedimientos de instalación de la sección o la E/S compactas.

Instale el bloque de terminales situado más a la derecha, que se extrajo en el paso 2.

5

Instale la placa de bloqueo derecha en el módulo de ampliación situado más a la derecha de la nueva configuración.