En esta sección se muestra cómo etiquetar:
1 El módulo electrónico.
2 El clip de bloqueo del bloque de terminales
3 Los conectores del bloque de terminales
NOTA: En el siguiente procedimiento se explica cómo instalar una etiqueta utilizando los cortadores de ancho único de la herramienta de etiquetado. Puede extrapolarlo a los cortadores de ancho doble de la herramienta de etiquetado para instalar dos etiquetas en el mismo paso.
Cortadores de ancho único |
Cortadores de ancho doble |
---|---|
![]()
|
![]()
|
Etiquetado de los conectores del bloque de terminales
Puede etiquetar los conectores del bloque de terminales, así como el clip de bloqueo del propio bloque de terminales.
Paso |
Acción |
|
---|---|---|
1 |
Sujete la etiqueta deseada con los cortadores de ancho único de la herramienta de etiquetado. |
![]()
|
2 |
Presione con la herramienta de etiquetado para separar la etiqueta. |
![]()
|
3 |
Centre la etiqueta sobre el slot en el bloque de terminales. |
![]()
|
4 |
Sujete la herramienta de etiquetado en un ángulo aproximado de 80° con respecto al bloque de terminales. |
![]()
|
5 |
Presione con la herramienta de etiquetado para insertar el pie de la etiqueta en el slot. Resultado: Etiqueta insertada. |
![]()
|
Etiquetado del clip de bloqueo de terminales
Para etiquetar el propio bloque de terminales, inserte una o dos etiquetas en el clip de bloqueo de terminales mediante el mismo procedimiento descrito anteriormente.
En la figura siguiente se muestra el clip de bloque de terminales etiquetado:
Etiquetado del módulo electrónico
El módulo electrónico se etiqueta de forma parecida al bloque de terminales: