El módulo de prueba TM5SD000 no es un módulo funcional. Este módulo se utiliza como un marcador de posición para una ampliación de sistema posterior según la tabla de asociaciones de TM5.
En la figura siguiente se muestra una sección del módulo de prueba TM5SD000:
Número |
Referencia |
Descripción |
Color |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 u TM5ACBM15 |
Base de bus
Base de bus con ajustes de dirección |
Blanco
Blanco |
2 |
TM5DSD000 |
Módulo vacío |
Blanco |
3 |
TM5ACTB06 u TM5ACTB12 |
Bloque de terminales, 6 pins
Bloque de terminales, 12 pins |
Blanco
Blanco |
Las características del módulo de prueba TM5SD000 se describen en las características físicas del entorno.
1 Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC integrado en las bases de bus