En esta sección se indican las características del módulo TM5SPDD12F.
Consulte también las Características ambientales.
|
PELIGRO DE INCENDIO |
oUtilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación. oPara el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F). oPara los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de como mínimo 80 °C (176 °F). |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la tabla siguiente se muestran las características generales del módulo electrónico TM5SPDD12F:
Características generales |
|
---|---|
Tensión de la fuente de alimentación nominal Fuente de alimentación |
24 V CC Conectado al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC de 24 V CC |
Indicadores de estado |
Estado de funcionamiento, estado del módulo |
Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
6300 mA máximo |
Consumo de corriente del bus de alimentación de TM5 a 5 V CC |
24 mA |
Potencia disipada |
1,12 W como máximo |
Peso |
25 g (0.9 onzas) |
Código ID |
9854 dec |
En la tabla siguiente se muestran las características comunes del módulo electrónico TM5SPDD12F:
Características comunes |
|
---|---|
Tensión de salida nominal |
24 V CC desde el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
Protección |
Fusible integrado de tipo T con retardo intercambiable de 6,3 A y 250 V |