El módulo de distribución de alimentación TM5SPS1 suministra al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC.
En la tabla siguiente se describen las principales características del módulo electrónico TM5SPS1:
Características principales |
|
---|---|
Corriente máxima proporcionada en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
10000 mA |
Corriente de bus de alimentación de TM5 generada |
No |
En la figura y la tabla siguientes se indican las referencias para crear una sección con el módulo electrónico TM5SPS1:
Número |
Referencia |
Descripción |
Color |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM01R o bien TM5ACBM05R |
Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC de base de bus aislado
Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC de base de bus dejado aislado con ajuste de dirección |
Gris
Gris |
2 |
TM5SPS1 |
Módulo electrónico |
Gris |
3 |
TM5ACTBM12PS |
Bloque de terminales, 12 pins |
Gris |
NOTA: Para obtener más información, consulte la sección Bases de bus y bloques de terminales de TM5.
En la figura siguiente se muestran los indicadores LED de estado de TM5SPS1:
En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado de TM5SPS1:
LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Desactivado |
Fuente de alimentación no conectada |
Parpadeo simple |
Estado de reseteo |
||
Intermitente |
Estado preoperativo |
||
Activado |
|||
e |
Rojo |
Desactivado |
OK o módulo no conectado |
Parpadeo doble |
Indica una de las condiciones siguientes: oLa alimentación del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC, mediante las fuentes de alimentación, es demasiado baja. oLa alimentación del bus de alimentación de TM5, mediante las fuentes de alimentación externas, es demasiado baja. |
||
e+r |
Rojo permanente/Parpadeo verde simple |
Firmware no válido |