Características de TM5SPS1

Introducción

En esta sección se indican las características del módulo electrónico TM5SPS1.

Consulte también las Características ambientales.

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

oUtilice únicamente los tamaños de cable recomendados para la capacidad de corriente máxima de los canales de E/S y las fuentes de alimentación.

oPara el cableado de las salidas de relé (2 A), utilice conductores de al menos 0,5 mm2 (AWG 20) con una temperatura nominal de al menos 80 °C (176 °F).

oPara los conductores comunes del cableado de salidas de relé (7 A) o cableado de salidas de relé superior a 2 A, utilice conductores de al menos 1,0 mm2 (AWG 16) con una temperatura nominal de como mínimo 80 °C (176 °F).

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No supere ninguno de los valores nominales que se especifican en las tablas de características medioambientales y eléctricas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Características generales

En la tabla siguiente se muestran las características generales del módulo electrónico TM5SPS1:

Características generales

Tensión de la fuente de alimentación nominal

24 V CC

Consumo de corriente del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

25 mA

Consumo de corriente del bus de alimentación de TM5 a 5 V CC

40 mA

Potencia disipada

0,8 W máximo

Peso

30 g (1.1 onzas)

Código ID

7103 dec

Características de segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC

En la tabla siguiente se muestran las características del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC del módulo electrónico TM5SPS1:

Características de segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC

Rango de alimentación

De 20,4 a 28,8 V CC

Tensión nominal

24 V CC

Corriente máxima proporcionada

10000 mA

Protección contra polaridad inversa

No

Protección contra cortocircuitos

Fusible externo tipo T con retardo de 10 A máximo 250 V

Aislamiento entre el segmento de alimentación, la alimentación de TM5 y los buses de datos

Véase la nota1

1 El aislamiento del módulo electrónico es de 500 V CA eficaces entre los componentes electrónicos alimentados por el bus de alimentación de TM5 y la parte alimentada por el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC conectada al módulo. En la práctica, el módulo TM5 se instala en la base de bus y existe un puente entre el bus de alimentación de TM5 y el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Los dos circuitos remiten a la misma conexión de tierra operativa (FE) mediante componentes específicos que están diseñados para reducir los efectos de la interferencia electromagnética. Estos componentes sufren una pérdida de 30 o 60 V. Esto reduce de hecho el aislamiento de todo el sistema de los 500 V CA eficaces.