Los cables de sensor se utilizan para:
oConectar los sensores con las entradas analógicas de los bloques de E/S de TM7
oConectar los actuadores con las salidas analógicas de los bloques de E/S de TM7
oConectar las señales digitales rápidas con las entradas o salidas rápidas de los bloques de E/S de TM7
En la ilustración siguiente se muestran los cables de sensor utilizados en las configuraciones de TM5/TM7:
1 Cable de sensor para el bloque de E/S de interfaz de bus de campo de TM7 y el bloque de E/S digitales de TM7
2 Cable de sensor para el bloque de E/S analógicas de TM7
|
Longitud |
Descripción breve, Referencia |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Cable M 12 para E/S analógicas |
Cable M 12 para E/S digitales |
Cable M 8 para E/S digitales |
||
|
0,5 m (1,6 pies) |
– |
– |
XZ CP1564L05 |
XZ CP2737L05 |
|
1 m (3,3 pies) |
– |
– |
XZ CP1564L1 |
XZ CP2737L1 |
|
2 m (6.6 ft) |
TCSXCN2M2SA |
TCSXCN1M2SA |
XZ CP1564L2 |
XZ CP2737L2 |
|
5 m (16.4 ft) |
TCSXCN2M5SA |
TCSXCN1M5SA |
– |
– |
|
15 m (49.2 ft) |
TCSXCN2M15SA |
TCSXCN1M15SA |
– |
– |
|
Dimensiones y asignación de pins |
|
|
|
|
Características del cable TCSXCN2M••SA y TCSXCN1M••SA
En la tabla siguiente se describen las características del cable individual del cable:
|
Características |
Especificaciones |
|---|---|
|
Sección del conductor (calibre) |
0,34 mm2 (AWG 22) |
|
Aislamiento del material |
Polipropileno (PP) |
|
Material de relleno |
Polietileno (PE) |
|
Diámetro del núcleo incluido el aislamiento |
1,27 mm (0.05 in) ± 0,02 mm (0.0008 in) |
|
Resistencia eléctrica (a 20 °C [68 °F]) |
≤ 0,058 Ω/m (0.018 Ω/ft) |
|
Resistencia de aislamiento (a 20 °C [68 °F]) |
≥ 100 GΩ*km (328 TΩ*ft) |
|
Tensión nominal |
300 V |
|
Conductor de tensión de prueba |
3000 V CC × 1 s |
En la tabla siguiente se describen las características generales del cable:
|
Características |
Especificación |
|
|---|---|---|
|
Tipo de cable |
PUR especial negro blindado |
|
|
Material conductor |
Cables "Cu litz" sin revestimiento |
|
|
Blindaje |
Cables de cobre trenzados |
|
|
Diámetro de cable externo |
5,9 mm (0.23 in) |
|
|
Radio de curvatura mínimo |
59 mm (2.32 in) |
|
|
Color de cable |
Marrón, blanco, azul, negro, gris |
|
|
Funda externa, color |
Negro-gris RAL 7021 |
|
|
Peso de cable |
48 kg/km (1.55 lb/ft) |
|
|
Número de ciclos de curvatura |
4 millones |
|
|
Ruta de recorrido |
10 m (32.8 ft) |
|
|
Frecuencia de recorrido |
3 m/s (9.8 ft/s) |
|
|
Acceleration |
10 m/s2 (32.8 ft/s2) |
|
|
Par de apriete de M12 |
Máximo de 0,4 N·m (3.5 lbf-in) |
|
En la tabla siguiente se enumeran las características ambientales del cable:
|
Características |
Especificación |
|---|---|
|
Temperatura de funcionamiento |
– 5...80 °C (23...176 °F) |
|
Temperatura de almacenamiento |
–40...80 °C (–40...176 °F) |
|
Propiedades especiales |
Cable flexible con capacidad de conducción |
|
Sin silicona |
|
|
Sin sustancias que comprometan el revestimiento con pintura o barniz |
|
|
Resistente al fuego |
Conforme con UL-Style 20549 |
|
No halógeno |
Conforme con DIN VDE 0472 parte 815 |
|
Resistente a la grasa |
Conforme con DIN EN 60811-2-1 |
|
Otras resistencias |
Resistente a los ácidos, las soluciones alcalinas y los disolventes |
|
Resistente a la hidrólisis y a los microbios |
|
|
Conforme con |
WEEE/RoHS |
Características del cable XZ CP1564L••
En la tabla siguiente se describen las características del cable individual del cable:
|
Características |
Especificaciones |
|---|---|
|
Sección del conductor (calibre) |
4 × 0,34 mm2 (AWG 22) y 1 × 0,5 mm2 (AWG 20) |
|
Aislamiento del material |
PVC |
|
Resistencia de aislamiento (a 20 °C [68 °F]) |
> 1 GΩ |
|
Corriente nominal |
4 A |
|
Tensión nominal |
30 V CA, 36 V CC |
|
Resistencia de contacto |
≤ 5 mΩ |
|
Tensión de aislamiento |
2500 V CC |
En la tabla siguiente se enumeran las características generales del cable:
|
Características |
Especificación |
|
|---|---|---|
|
Tipo de cable |
PUR especial negro blindado |
|
|
Diámetro de cable externo |
5,2 mm (0.20 in) |
|
|
Radio de curvatura mínimo |
52 mm (2.05 in) |
|
|
Color de cable |
Marrón, negro/blanco, azul, negro, amarillo/verde |
|
|
Funda externa, color |
Negro |
|
|
Peso de cable |
XZ CP1564L05 |
0,040 kg (0.09 lb) |
|
XZ CP1564L1 |
0,065 kg (0.14 lb) |
|
|
XZ CP1564L2 |
0,115 kg (0.25 lb) |
|
|
Resistencia a la tracción |
20-45 N/mm2 (2901-6527 lbf/in2) |
|
|
Par de apriete de M12 |
Máximo de 0,4 N·m (3.5 lbf-in) |
|
En la tabla siguiente se enumeran las características ambientales del cable:
|
Características |
Especificación |
|---|---|
|
Temperatura de funcionamiento |
–5...90 °C (23...194 °F) |
|
Temperatura de almacenamiento |
De –35 a 100 °C (de –31 a 212 °F) |
|
Propiedades especiales |
Cable flexible con capacidad de conducción |
|
Sin silicona |
|
|
Sin agente desmoldante |
|
|
Resistente al fuego |
C2 conforme con NF C 32-070 |
|
No halógeno |
Conforme con DIN VDE 0472 parte 815 |
|
Otras resistencias |
Resistente al aceite soluble, mineral o sintético a 90 °C (194 °F) |
|
Conforme con |
WEEE/RoHS |
Características del cable XZ CP2337L••
En la tabla siguiente se describen las características del cable individual del cable:
|
Características |
Especificaciones |
|---|---|
|
Sección del conductor (calibre) |
0,34 mm2 (AWG 22) |
|
Aislamiento del material |
PVC |
|
Resistencia de aislamiento (a 20 °C [68 °F]) |
> 1 GΩ |
|
Corriente nominal |
4 A |
|
Tensión nominal |
60 V CA, 75 V CC |
|
Resistencia de contacto |
≤ 5 mΩ |
|
Tensión de aislamiento |
2500 V CC |
En la tabla siguiente se enumeran las características generales del cable:
|
Características |
Especificación |
|
|---|---|---|
|
Tipo de cable |
PUR especial negro blindado |
|
|
Diámetro de cable externo |
5,2 mm (0.20 in) |
|
|
Radio de curvatura mínimo |
52 mm (2.05 in) |
|
|
Color de cable |
Marrón, azul, negro |
|
|
Funda externa, color |
Negro |
|
|
Peso de cable |
XZ CP2737L05 |
0,030 kg (0.07 lb) |
|
XZ CP2737L1 |
0,050 kg (0.11 lb) |
|
|
XZ CP2737L2 |
0,080 kg (0.18 lb) |
|
|
Resistencia a la tracción |
20-45 N/mm2 (2901-6527 lbf-in2) |
|
|
Par de apriete de M8 |
Máximo de 0,2 Nm (1.8 lbf-in) |
|
En la tabla siguiente se enumeran las características ambientales del cable:
|
Características |
Especificación |
|---|---|
|
Temperatura de funcionamiento |
–5...90 °C (23...194 °F) |
|
Temperatura de almacenamiento |
De –35 a 100 °C (de –31 a 212 °F) |
|
Propiedades especiales |
Cable flexible con capacidad de conducción |
|
Sin silicona |
|
|
Sin agente desmoldante |
|
|
Resistente al fuego |
C2 conforme con NF C 32-070 |
|
No halógeno |
Conforme con DIN VDE 0472 parte 815 |
|
Otras resistencias |
Resistente al aceite soluble, mineral o sintético a 90 °C (194 °F) |
|
Conforme con |
WEEE/RoHS |
Dimensiones y asignación de pins de TCSXCN2M••SA
|
Dimensiones |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
L longitud en función de la referencia particular |
|
Asignación de pins |
|||
|---|---|---|---|
|
Conector macho |
Pin |
Designación |
Color del cable |
|
1 |
Para la asignación de pins, consulte los diagramas de cableado de Modicon TM7 Bloques de E/S analógicas - Guía de hardware. |
Marrón |
|
2 |
Blanco |
||
|
3 |
Azul |
||
|
4 |
Negro |
||
|
5 |
Gris |
||
|
M121 |
SHLD |
||
|
1 Blindaje de 360° alrededor de un tornillo estriado M12 |
|||
Dimensiones y asignación de pins de TCSXCN1M••SA
|
Dimensiones |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
L longitud en función de la referencia particular |
|
Asignación de pins |
|||
|---|---|---|---|
|
Conector macho |
Pin |
Designación |
Color del cable |
|
1 |
Para la asignación de pins, consulte los diagramas de cableado de Modicon TM7 Bloques de E/S analógicas - Guía de hardware. |
Marrón |
|
2 |
Blanco |
||
|
3 |
Azul |
||
|
4 |
Negro |
||
|
5 |
Gris |
||
|
M121 |
SHLD |
||
|
1 Blindaje de 360° alrededor de un tornillo estriado M12 |
|||
Dimensiones y asignación de pins de XZ CP1564L••
|
Dimensiones |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
L longitud en función de la referencia particular |
|
Asignación de pins |
|||
|---|---|---|---|
|
Conector macho |
Pin |
Designación |
Color del cable |
|
1 |
Para la asignación de pins, consulte los diagramas de cableado de Modicon TM7 Bloques de E/S digitales - Guía de hardware o Modicon TM7 Bloques de E/S de CANopen - Guía de hardware. |
Marrón |
|
2 |
Negro / Blanco |
||
|
3 |
Azul |
||
|
4 |
Negro |
||
|
5 |
Amarillo / Verde |
||
Dimensiones y asignación de pins de XZ CP2737L••
|
Dimensiones |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
L longitud en función de la referencia particular |
|
Asignación de pins |
|||
|---|---|---|---|
|
Conector macho |
Pin |
Designación |
Color del cable |
|
1 |
Para la asignación de pins, consulte los diagramas de cableado de Modicon TM7 Bloques de E/S digitales - Guía de hardware o Modicon TM7 Bloques de E/S de CANopen - Guía de hardware. |
Marrón |
|
3 |
Azul |
||
|
4 |
Negro |
||