Prácticas recomendadas referentes al cableado
Existen varias normas que deben seguirse para realizar el cableado de un Sistema TM7. Consulte el apartado Cables de TM7 para obtener más información.
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO |
oDesconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio, hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de este equipo. oUtilice siempre un dispositivo de detección de tensión de capacidad adecuada para confirmar la ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique. oVuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware, cables y conductores y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación eléctrica a la unidad. oAplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados. |
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias. |
Se deben aplicar las reglas siguientes cuando se realiza el cableado de Sistema TM7:
oLos cables de E/S y comunicación deben estar separados de los cables de alimentación. Enrute estos dos tipos de cableado mediante conductos de cable independientes.
oCompruebe que el entorno y las condiciones de funcionamiento cumplan los valores de las especificaciones.
oUtilice los tamaños de cable correctos para cumplir los requisitos de tensión y corriente.
oUtilice sólo conductores de cobre.
oUtilice únicamente los cables del bus de ampliación de TM7.
Conexión a tierra de los bloques de TM7
Los bloques de Sistema TM7, cuando se utilizan los cables prefabricados IP67 de Schneider Electric, incorporan un sistema intrínseco de conexión a tierra para el montaje y la conexión del hardware. Los bloques de Sistema TM7 deben montarse siempre en una placa de conexiones conductora. La placa de conexiones o el elemento utilizado para el montaje de los bloques (marco de máquina metálico, segmento de montaje o placa de montaje) debe estar conectado a tierra (PE) según los requisitos y normativas locales, regionales y nacionales. Consulte la conexión a tierra de los bloques de sistema para obtener más información.
NOTA: Si no se utilizan los cables prefabricados IP67 de Schneider Electric, se deberán emplear cables blindados y conectores conductores (hilos metálicos en el conector) y asegurarse de conectar el blindaje del cable con la funda metálica del conector.
|
CONTINUIDAD DE CONEXIÓN A TIERRA INCORRECTA |
oUtilice únicamente cables con recubrimiento blindado aislado. oUtilice únicamente conectores IP67 con hilos metálicos. oConecte el blindaje del cable a los hilos metálicos de los conectores. oSe deben respetar siempre los requisitos de cableado locales, regionales y nacionales. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la ilustración siguiente se muestra la conexión a tierra de Sistema TM7:
Protección de salidas frente a daños por carga inductiva
Dependiendo de la carga, quizá sea necesario un circuito de protección para las salidas en determinados bloques. Las cargas inductivas con tensiones de CC pueden crear reflexiones de tensión que provocarán un rebasamiento que dañará o acortará la vida útil de los dispositivos de salida.
AVISO |
EQUIPO INOPERATIVO |
oAsegúrese de que los actuadores conectados a los bloques de E/S digitales de TM7 dispongan de un circuito de protección incorporado para reducir el riesgo de daños por carga de corriente inductiva en las salidas. oSi los actuadores no disponen de protección incorporada, utilice un circuito externo de protección con clasificación IP67 para reducir el riesgo de daños por carga de corriente inductiva en las salidas. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
NOTA: Los diagramas de cableado siguientes son conceptuales y se facilitan a título orientativo para seleccionar un dispositivo protector IP67 adecuado.
Circuito de protección A: este circuito de protección se puede utilizar para circuitos de alimentación de cargas de CC.
oC representa un valor comprendido entre 0,1 y 1 μF.
oR representa una resistencia que tiene aproximadamente el mismo valor de resistencia que la carga.
Circuito de protección B: este circuito de protección se puede utilizar para circuitos de alimentación de cargas de CC.
Utilice un diodo con las siguientes características:
oTensión inversa no disruptiva: tensión de alimentación del circuito de carga × 10.
oCorriente directa: superior a la corriente de carga.
Circuito de protección C: este circuito de protección se puede utilizar para circuitos de alimentación de cargas de CC.
En aplicaciones en las que la carga inductiva se conecta y desconecta con frecuencia o con rapidez, asegúrese de que la clasificación de energía continua (J) del varistor sea al menos un 20 % superior a la energía de la carga máxima.