Cableado de la fuente de alimentación

Descripción general

Para distribuir la corriente a los segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC y al bus de alimentación de TM7, y siguiendo la descripción de la distribución de alimentación, los siguientes módulos y bloques se conectan a una fuente externa:

oMódulo transmisor (TM5SBET7)

oBloque de E/S de interfaz de bus de campo

oBloque de distribución de alimentación (PDB)

oBloques de E/S

La alimentación necesaria puede proceder de una o más fuentes. Sus requisitos vienen fijados por:

oNecesidades de tensión y corriente

oRequisitos de aislamiento

NOTA: Conecte los circuitos de alimentación de 0 V CC juntos y a la conexión a tierra funcional (FE) del sistema para cumplir los requisitos de CEM.

Danger_Color.gifPELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN, SOBRECALENTAMIENTO E INCENDIO

oNo conecte los módulos directamente a la tensión de línea.

oUtilice únicamente sistemas PELV aislados según IEC 61140 para alimentar los módulos.

oConecte el terminal de 0 V CC de las fuentes de alimentación externas a la puesta a tierra funcional (FE).

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Cableado del módulo transmisor (TM5SBET7)

El TM5SBET7 es la conexión con la fuente de alimentación externa de 24 V CC y el principio de la distribución de alimentación para la configuración remota de TM7. La alimentación la suministra una fuente de alimentación externa aislada, dependiendo de las necesidades actuales y las capacidades.

En la ilustración siguiente se muestra el cableado del TM5SBET7 con una fuente de alimentación externa de 24 V CC:

G-SE-0008078.1.gif-high.gif

 

(2)   Fusible externo, tipo T con retardo, 1 A, 250 V

PS1   Fuente de alimentación externa aislada de 24 V CC

NOTA: Conecte los circuitos de alimentación de 0 V CC juntos y a la toma a tierra funcional (FE) del sistema. Si no interconecta los circuitos de 0 V CC de las fuentes de alimentación externas, es posible que los LED de estado no funcionen correctamente. Además, es posible que haya consecuencias más importantes, como una explosión o peligro de incendio.

Danger_Color.gifPELIGRO

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN O INCENDIO

Conecte siempre los bornes de 0 V CC de las fuentes de alimentación externas a la toma a tierra funcional (FE) del sistema.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Cableado del bloque de E/S de interfaz de bus de campo

El bloque de E/S de interfaz de bus de campo es el principio de la distribución de alimentación para la configuración distribuida de TM7. La alimentación la suministran dos fuentes de alimentación externas aisladas, dependiendo de las necesidades actuales y las capacidades.

Deben realizarse dos conexiones de alimentación con el bloque de E/S de interfaz de bus de campo desde las fuentes de alimentación primarias:

Conexiones

2 fuentes de alimentación

Alimentación principal de 24 V CC que genera alimentación para el bus de alimentación de TM7

PS1

Segmento de alimentación de E/S de 24 V CC

PS2

En la siguiente ilustración se muestra el cableado de un bloque de E/S de interfaz de bus de campo con dos fuentes de alimentación externas independientes de 24 V CC:

G-SE-0008079.1.gif-high.gif

 

(2)   Fusible externo, tipo T con retardo, 1 A, 250 V 1

(3)   Fusible externo tipo T con retardo de 4 A máximo 250 V

PS1   Principal fuente de alimentación externa aislada de 24 V CC

PS2   Fuente de alimentación externa aislada de E/S, 24 V CC

1 Fusible limitado a 1 A por PDB, fusible máximo limitado a 5 A con 4 PDB interconectados como máximo. Si hay menos de 4 PDB, se deberá dimensionar el fusible de acuerdo con el número de PDB.

NOTA: Conecte los circuitos de alimentación de 0 V CC juntos y a la toma a tierra funcional (FE) del sistema. Si no interconecta los circuitos de 0 V CC de las fuentes de alimentación externas, es posible que los LED de estado no funcionen correctamente. Además, es posible que haya consecuencias más importantes, como una explosión o peligro de incendio.

Danger_Color.gifPELIGRO

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN O INCENDIO

Conecte siempre los bornes de 0 V CC de las fuentes de alimentación externas a la toma a tierra funcional (FE) del sistema.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Cableado del PDB

El TM7SPS1A (PDB) refuerza el bus de alimentación de TM7. La alimentación la suministra una fuente de alimentación externa aislada, dependiendo de las necesidades actuales y las capacidades.

En la ilustración siguiente se muestra el cableado del PDB con una fuente de alimentación:

G-SE-0008077.1.gif-high.gif

 

(1)   Fusible externo, tipo T con retardo, 1 A mínimo, 4 A máximo, 250 V

(2)   Corriente máxima de 4 A

PS1   Principal fuente de alimentación externa aislada de 24 V CC

NOTA: Conecte los circuitos de alimentación de 0 V CC juntos y a la toma a tierra funcional (FE) del sistema. Si no interconecta los circuitos de 0 V CC de las fuentes de alimentación externas, es posible que los LED de estado no funcionen correctamente. Además, es posible que haya consecuencias más importantes, como una explosión o peligro de incendio.

Danger_Color.gifPELIGRO

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN O INCENDIO

Conecte siempre los bornes de 0 V CC de las fuentes de alimentación externas a la toma a tierra funcional (FE) del sistema.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Cableado del bloque de E/S

Cuando se suministra alimentación a un bloque de E/S de TM7 utilizando el conector OUT de alimentación de 24 V CC del bloque de E/S anterior, ambos bloques ocupan el mismo segmento de alimentación de E/S de 24 V CC. Sin embargo, si se conecta una fuente de alimentación externa aislada al conector IN de alimentación de 24 V CC de un bloque de E/S de TM7, se establece un nuevo segmento de alimentación de E/S de 24 V CC que se inicia en ese bloque de E/S.

Cuando se inicie un nuevo segmento de alimentación de E/S de 24 V CC, se deberá seleccionar una fuente de alimentación externa aislada capaz de hacer frente a los requisitos de alimentación de los bloques de E/S que formarán parte de ese segmento. Para obtener más información, consulte la Descripción del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC.

En la ilustración siguiente se muestra el cableado de un bloque de E/S con una fuente de alimentación externa de 24 V CC:

G-SE-0008080.1.gif-high.gif

 

(3)   Fusible externo tipo T con retardo de 8 A máximo 250 V

PS2   Fuente de alimentación externa aislada de E/S, 24 V CC

NOTA: Conecte los circuitos de alimentación de 0 V CC juntos y a la toma a tierra funcional (FE) del sistema. Si no interconecta los circuitos de 0 V CC de las fuentes de alimentación externas, es posible que los LED de estado no funcionen correctamente. Además, es posible que haya consecuencias más importantes, como una explosión o peligro de incendio.

Danger_Color.gifPELIGRO

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN O INCENDIO

Conecte siempre los bornes de 0 V CC de las fuentes de alimentación externas a la toma a tierra funcional (FE) del sistema.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.