En la ilustración siguiente se indican las dimensiones de los bloques de tamaño 1 (izquierda) y tamaño 2 (derecha):
En las tablas siguientes se indica el tamaño de los bloques:
Bloques de E/S de interfaz de bus de campo de TM7 |
|||
---|---|---|---|
Tipo de bloque |
Referencia |
Tamaño 1 |
Tamaño 2 |
CANopen |
TM7NCOM08B |
x |
|
TM7NCOM16A |
|
x |
|
TM7NCOM16B |
|
x |
Bloques de E/S de TM7 |
|||
---|---|---|---|
Tipo de bloque |
Referencia |
Tamaño 1 |
Tamaño 2 |
Entrada digital |
TM7BDI8B |
x |
|
TM7BDI16B |
|
x |
|
TM7BDI16A |
|
x |
|
Entrada/salida mixta digital |
TM7BDM8B |
x |
|
TM7BDM16A |
|
x |
|
TM7BDM16B |
|
x |
|
Salida digital |
TM7BDO8TAB |
x |
|
Entrada analógica |
TM7BAI4VLA |
x |
|
TM7BAI4CLA |
x |
|
|
TM7BAI4TLA |
x |
|
|
TM7BAI4PLA |
x |
|
|
Entrada/salida mixta analógica |
TM7BAM4VLA |
x |
|
TM7BAM4CLA |
x |
|
|
Salida analógica |
TM7BAO4VLA |
x |
|
TM7BAO4CLA |
x |
|
Bloque de distribución de alimentación de TM7 (PDB) |
|||
---|---|---|---|
Tipo de bloque |
Referencia |
Tamaño 1 |
Tamaño 2 |
Bloque de distribución de alimentación PDB |
TM7SPS1A |
x |
|
Los bloques de TM7 se pueden instalar uno al lado de otro. Sin embargo, se deben respetar las distancias mínimas desde la cara frontal de cada bloque de ampliación, basándose en el tipo de conector de cable y el radio de curvatura de cable.
En la ilustración siguiente se muestra un ejemplo de los requisitos de curvatura de cable para un bloque conectado con cables rectos y acodados precableados:
1 Cable recto
2 Cable acodado