TM7SPS1A Presentación

Características principales

El TM7SPS1A PDB suministra al bus de alimentación de TM7.

En la tabla siguiente se facilitan las características principales del bloque TM7SPS1A:

Características principales

Alimentación nominal de salida

15 W

Tensión de entrada nominal

24 V CC

Tensión de salida nominal

20 V CC

Corriente de salida nominal

750 mA

Tipo de conexión de bus de TM7

M12, codificación B, tipos de conector macho y hembra

Tipo de conexión de la fuente de alimentación

M8, 4 pins, tipos de conector macho y hembra

Descripción

En la ilustración siguiente se muestra el bloque TM7SPS1A:

G-SE-0007234.2.gif-high.gif

 

(A)   Conector IN de bus de TM7

(B)   Conector OUT de bus de TM7

(C)   Conector IN de alimentación de 24 V CC

(D)   Conector OUT de alimentación de 24 V CC

(1)   Indicadores LED de estado

NOTA: Consulte también Indicadores LED de estado.

Indicadores LED de estado

En la ilustración siguiente se muestran los indicadores LED de estado del bloque TM7SPS1A:

G-SE-0007235.2.gif-high.gif

 

(1)   Indicadores LED de estado del bus de alimentación de TM7, conjunto de dos indicadores LED: 1.1 (verde) y 1.2 (verde)

(2)   Indicadores LED de estado de alimentación, conjunto de dos indicadores LED: 2.1 (naranja) y 2.2 (naranja)

En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado del bus de alimentación TM7 del bloque TM7SPS1A:

Indicadores LED de estado del bus de alimentación de TM7

Descripción

LED 1.1

LED 1.2

APAGADO

APAGADO

No hay fuente de alimentación en el bus de TM7, o se ha detectado un error en el bus de alimentación de TM7

ENCENDIDO

ENCENDIDO

La fuente de alimentación de TM7 se encuentra en un rango válido

En la tabla siguiente se describen los indicadores LED de estado de alimentación del bloque TM7SPS1A:

Indicadores LED de estado de alimentación

Descripción

LED 2.1

LED 2.2

APAGADO

APAGADO

No hay fuente de alimentación o ésta se encuentra por debajo del valor límite inferior

ENCENDIDO

ENCENDIDO

El suministro del bloque de alimentación se encuentra en un rango válido