Descripción del principio de modalidad Incremental

Descripción general

En esta sección se describe el uso de la modalidad incremental para conectar encóders incrementales.

Principio

La modalidad incremental funciona como un contador progresivo/regresivo estándar, utilizando impulsos y contándolos.

Las posiciones se deben prestablecer y el recuento se debe inicializar para implementar y gestionar la modalidad incremental.

El valor del contador se puede almacenar en el registro de captura configurando un evento externo.

Diagrama de principio

En el diagrama siguiente se ofrece una descripción general del encóder en modalidad incremental:

G-SE-0074543.1.gif-high.gif

 

 

Tipos de ejes

En la tabla siguiente se presentan los dos tipos de ejes disponibles y las modalidades de recuento disponibles:

Tipo de eje

Comentario

Lineal

Esta modalidad actúa como un contador finito.

Rotatorio

Esta modalidad actúa como un contador infinito.

Diagrama de principio

La modalidad de entrada en la modalidad incremental siempre es una cuadratura:

G-SE-0002687.2.gif-high.gif

 

 

G-SE-0075104.1.gif-high.gif

 

 

Fase

Acción

1

En el flanco ascendente de la condición preestablecida, se establece como valor del contador el valor preestablecido y se activa el contador.

2

Si la condición Enable = 1, el contador empieza a incrementarse si la dirección del conteo es progresiva.

3

El flanco ascendente en la condición preestablecida carga el valor de Preajuste.

4

Cuando los pulsos entrantes se detienen, el contador mantiene su valor.

5

Si la condición Enable = 1, el contador disminuye si la dirección del conteo es regresiva.

6

Si la condición Enable = 0, el contador omite los pulsos aplicados a las entradas de conteo A/B.

7

El flanco ascendente en la condición preestablecida carga el valor de preajuste.

8

Si la condición Enable = 1, el contador disminuye si la dirección del conteo es regresiva.

NOTA: Las condiciones Enable y Preset dependen de la configuración. Estas condiciones se describen en las funciones de Enable y Preset.