Puertos Ethernet 2

Descripción general

El M262 Logic/Motion Controller está equipado con puertos de comunicación Ethernet:

Nombre del puerto

Número de puertos

Referencia

Ethernet 1

1 (100BASE-T)

TM262L•

1 (100BASE-T/SERCOS)

TM262M•

Ethernet 2

2 (conmutador dual Ethernet 1000BASE-T)

TM262•

Características

En esta tabla se describen las principales características de los puertos Ethernet 2:

Característica

Descripción

Protocolos

Modbus TCP, EtherNet/IP, Machine Expert (se utiliza para el intercambio de datos entre un PC que ejecuta el software EcoStruxure Machine Expert y el controlador).

Tipo de conector

RJ45

Negociación automática

Desde 100 Mbits/s semidúplex hasta 1000 Mbits/s dúplex completo

Tipo de cable

Blindado

Detección cruzada automática

MDI/MDIX

Asignación de pins Ethernet 2

En esta figura se muestra la asignación de pins del conector RJ45 de Ethernet 2:

G-SE-0067294.1.gif

 

 

En esta tabla se describe la asignación de pins del conector de Ethernet 2:

N.° de pin

100BASE-T

1000BASE-T

1

TD+

DA+

2

TD-

DA-

3

RD+

DB+

4

CC+

5

CC-

6

RD-

DB-

7

DD+

8

DD-

NOTA: El controlador admite la función de cable de cruce automático MDI/MDIX. No es necesario utilizar cable cruzado especial para conectar dispositivos directamente a este puerto (conexiones sin un concentrador o un conmutador Ethernet).

NOTA: La desconexión del cable Ethernet se detecta a cada segundo. Cuando se producen desconexiones de corta duración (< 1 segundo), es posible que el estado de red no indique la desconexión.

Indicadores LED de estado

En la siguiente figura se muestra los indicadores LED de estado del conector RJ45:

G-SE-0059941.1.gif-high.gif

 

 

En esta tabla se describen los indicadores LED de estado del puerto Ethernet:

Etiqueta

Descripción

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

1

Conexión Ethernet/velocidad

Verde/amarillo

Apagado

Sin enlace

Amarillo fijo

Actividad a 100 Mbits/s

Verde fijo

Actividad a 1000 Mbits/s

2

Actividad de Ethernet

Verde

Apagado

Sin actividad

Encendido

Se ha detectado la conexión, pero no hay actividad alguna.

Parpadeo

Transmisión o recepción de datos