Puerto de programación USB mini-B
El puerto USB mini-B es el puerto de programación que pueden utilizar para conectar un PC con un puerto host USB mediante el software de EcoStruxure Machine Expert. Con un cable USB normal, esta conexión es adecuada para las actualizaciones rápidas del programa o las conexiones de corta duración para realizar el mantenimiento e inspeccionar los valores de los datos. No es adecuada para las conexiones a largo plazo, como la puesta en marcha o la supervisión, sin el uso de cables adaptados especialmente para ayudar a minimizar los efectos de las interferencias electromagnéticas.
|
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO O EQUIPO INOPERATIVO |
|
oDeberá usar un cable USB como BMX XCAUSBH0•• asegurado a la conexión a tierra funcional (FE) del sistema para cualquier conexión a largo plazo. oNo conecte más de un controlador o acoplador de bus a la vez mediante conexiones USB. oNo utilice los puertos USB, si están incorporados, a menos que tenga la certeza de que la ubicación no es peligrosa. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
En la figura siguiente se muestra la ubicación del puerto de programación USB mini-B:
En esta tabla se describen las características del puerto de programación USB Mini-B:
|
Parámetro |
Puerto de programación USB |
|---|---|
|
Función |
Compatible con USB 2.0 |
|
Tipo de conector |
Mini-B |
|
Aislamiento |
550 V CA durante 1 minuto |
|
Tipo de cable |
Blindado |
|
Velocidad de transmisión máxima |
12 Mbits/s |
|
Longitud máxima del cable |
5 m (16,5 pies) |
|
Protocolos admitidos |
Protocolo Machine Expert FTP HTTP Modbus |