Línea serie

Descripción general

La línea serie se emplea para comunicarse con dispositivos que admiten el protocolo Modbus como maestro o esclavo, el protocolo ASCII (impresora, modem, etc.) y el protocolo Machine Expert (HMI, etc.).

G-SE-0061162.1.gif-high.gif

 

 

Características

Característica

Descripción

Función

RS485 o RS232 configurada mediante software

Tipo de conector

RJ45

Aislamiento

550 V CA

Velocidad de transmisión

De 300 a 115 200 bps

Cable

Tipo

Blindado

Longitud máxima (entre el controlador y una caja de conexiones aislada)

30 m (98,43 pies) para RS485

15 m (49,21 pies) para RS232

Polarización

La configuración de software se emplea para la conexión de las resistencias de polarización de 576 Ω cuando el nodo se configura como maestro.

NOTA: Algunos dispositivos proporcionan tensión en conexiones serie RS485. No conecte estas líneas de tensión al controlador, ya que pueden dañar la electrónica del puerto serie del controlador y dejarlo inoperativo.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

Utilice solo el cable serie VW3A8306R•• para conectar los dispositivos RS485 al controlador.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Asignación de pins

En la siguiente figura se muestran los pins del conector RJ45:

G-SE-0067294.1.gif

 

 

En esta tabla se describe la asignación de pins del conector RJ45:

Pin

RS232

RS485

1

RxD

N. C.

2

TxD

N. C.

3

N. C.

N. C.

4

N. C.

D1

5

N. C.

D0

6

N. C.

N. C.

7

N. C.

N. C

8

Común

Común

N. C.: Sin conexión

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Indicador LED de estado

Consulte la descripción del indicador LED de estado SL.