El M262 Logic/Motion Controller incluye un reloj en tiempo real (RTC) que proporciona información de la fecha y hora del sistema, además de admitir las funciones relacionadas que requieren un reloj en tiempo real.
El RTC proporciona además la fecha y hora del sistema a todos los módulos de ampliación TMS que haya instalados en la parte izquierda del controlador.
Siempre que el controlador haya recibido alimentación durante un mínimo de 2 horas, la fecha y hora del sistema se mantendrán durante 1000 horas a 25 °C (77 °F) aunque se desconecte la alimentación del controlador.
En esta tabla se muestra cómo se gestiona la desviación del RTC:
Características del RTC |
Descripción |
---|---|
Desviación del RTC |
Menos de 15 segundos por mes sin ninguna calibración por parte del usuario a 25 °C (77 °F) |
Para ajustar y calibrar el RTC en EcoStruxure Machine Expert, utilice:
oLa ficha Servicios (consulte M262 Logic/Motion Controller - Guía de programación).
oLos bloques de funciones SysTimeRtcSet y SetRTCDrift.