El M262 Logic/Motion Controller se puede utilizar externamente mediante los métodos siguientes:
oUn interruptor Run/Stop de hardware.
oUn comando de software de EcoStruxure Machine Expert.
oUna operación de Run/Stop activada por una entrada digital incrustada. La entrada digital se define en la configuración del software. Para obtener más información, consulte M262 Logic/Motion Controller - Guía de programación.
El M262 Logic/Motion Controller cuenta con un interruptor Run/Stop (Ejecutar/Detener), que pone el controlador en el estado RUN o STOP.
En la tabla siguiente se resume la interacción de dos operarios externos en el comportamiento del estado del controlador:
|
Interruptor Run/Stop del hardware incrustado; |
|||
---|---|---|---|---|
Conmutador en Detener |
Transición de Detener a Ejecutar |
Conmutador en Ejecutar |
||
Entrada digital Run/Stop configurable mediante software |
Ninguna |
STOP Ignora los comandos externos Run/Stop. |
Ordena una transición al estado EJECUTAR1. |
Permite los comandos externos Run/Stop. |
Estado 0 |
STOP Ignora los comandos externos Run/Stop. |
STOP Ignora los comandos externos Run/Stop. |
STOP Ignora los comandos externos Run/Stop. |
|
Flanco ascendente |
STOP Ignora los comandos externos Run/Stop. |
Ordena una transición al estado EJECUTAR1. |
Ordena una transición al estado RUN. |
|
Estado 1 |
STOP Ignora los comandos externos Run/Stop. |
Ordena una transición al estado EJECUTAR1. |
Permite los comandos externos Run/Stop. |
|
1 Para obtener más información, consulte la guía de programación de M262 Logic/Motion Controller. |
|
INICIO NO DESEADO DE LA MÁQUINA O DEL PROCESO DE ACTIVACIÓN |
oCompruebe el estado de seguridad de su máquina o del entorno del proceso antes de conectar la alimentación a la entrada Run/Stop o accionar el interruptor Run/Stop. oUse la entrada Run/Stop para evitar activaciones no deseadas desde ubicaciones remotas o accionar accidentalmente el interruptor Run/Stop. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |