La tarjeta SD se utiliza principalmente para lo siguiente:
oDescargar una nueva aplicación en el controlador sin utilizar el software EcoStruxure Machine Expert
oActualizar el firmware del controlador
oClonar la aplicación o el firmware del controlador
oAplicar los cambios de la configuración de Post al controlador (por ejemplo, cambiar las direcciones IP o la configuración de la línea serie)
oAplicar archivos de fórmulas
oRecuperar archivos de registro de datos
El sistema de archivos de la tarjeta SD es FAT32. Los archivos de la tarjeta SD, por lo tanto, pueden utilizarse directamente en el equipo.
Cuando manipule la tarjeta SD, siga estas instrucciones a continuación para evitar que se dañen o se pierdan datos internos de dicha tarjeta o que se produzca un funcionamiento incorrecto de la tarjeta SD:
|
AVISO |
|
PÉRDIDA DE DATOS DE APLICACIÓN |
|
oNo guarde la tarjeta SD en un lugar con electricidad estática o posibles campos electromagnéticos. oNo guarde la tarjeta SD en lugares expuestos a la luz solar directa, cerca de calentadores o en otros lugares con temperaturas elevadas. oNo doble la tarjeta SD. oNo deje caer la tarjeta SD ni la golpee contra otro objeto. oMantenga la tarjeta SD seca. oNo toque los conectores de la tarjeta SD. oNo desmonte ni modifique la tarjeta SD. oUtilice únicamente tarjetas SD formateadas con FAT o FAT32. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
El M262 Logic/Motion Controller no reconoce tarjetas SD formateadas con el sistema de archivos NTFS. Formatee la tarjeta SD en su equipo con el sistema de archivos FAT o FAT32.
Cuando utilice el M262 Logic/Motion Controller y una tarjeta SD, tenga en cuenta lo siguiente para evitar la pérdida de datos valiosos:
oPueden producirse pérdidas de datos accidentales en cualquier momento. Si se pierden los datos, no se podrán recuperar.
oSi extrae la tarjeta SD a la fuerza, los datos que contiene la tarjeta SD pueden resultar dañados.
oLa extracción de una tarjeta SD a la que se está accediendo (el indicador LED SD parpadea en amarillo) podría dañar la tarjeta SD o sus datos.
oSi no se coloca correctamente la tarjeta SD al insertarla en el controlador, los datos de la tarjeta y del controlador podrían resultar dañados.
|
AVISO |
|
PÉRDIDA DE DATOS DE APLICACIÓN |
|
oHaga copias de seguridad de la tarjeta SD con regularidad. oNo quite la alimentación ni resetee el controlador y no inserte ni extraiga la tarjeta SD mientras se está accediendo a la tarjeta. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
En la siguiente figura se muestra el slot para tarjetas SD:
Si lo desea, puede colocar la lengüeta de control de escritura para impedir operaciones de escritura en la tarjeta SD. Empuje la lengüeta hacia arriba, tal como se muestra en el ejemplo de la derecha, para liberar el bloqueo y habilitar la escritura en la tarjeta SD. Antes de utilizar una tarjeta SD, debe leer las instrucciones del fabricante.
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Inserte la tarjeta SD en el slot para tarjetas SD:
|
|
2 |
Presione hasta que oiga un clic:
|
Características del slot para tarjetas SD
|
Tema |
Características |
Descripción |
|---|---|---|
|
Tipo admitido |
Capacidad estándar |
SD (SDSC) |
|
Alta capacidad |
SDHC |
|
|
Memoria global |
Tamaño |
32 GB máx.. |
|
Características |
Descripción |
|---|---|
|
Durabilidad de la tarjeta ante la extracción |
1.000 veces como mínimo |
|
Tiempo de conservación de los archivos |
10 años a 25 °C (77 °F) |
|
Tipo de flash |
SLC NAND |
|
Tamaño de memoria |
256 MB |
|
Temperatura ambiente de funcionamiento |
De -10 a +85 °C (de 14 a 185 °F) |
|
Temperatura de almacenamiento |
De –25 a +85 °C (de –13 a 185 °F) |
|
Humedad relativa |
Máx. 95 % sin condensación |
|
Ciclos de escritura/borrado |
3.000.000 (aproximadamente) |
NOTA: Se ha comprobado rigurosamente el TMASD1 asociado con el controlador. Para obtener más información sobre otras tarjetas disponibles en el mercado, consulte a su representante de ventas local.
En la siguiente figura se muestra el indicador LED de estado SD:
En la tabla siguiente se describen el indicador LED de estado SD:
|
Etiqueta |
Descripción |
Indicador LED |
|
|---|---|---|---|
|
Estado |
Descripción |
||
|
SD |
Tarjeta SD |
Verde encendido |
Actualización de firmware en curso. |
|
Verde parpadeante |
Actualización del firmware o ejecución de un script en curso. |
||
|
Amarillo encendido |
Se ha producido un error durante la actualización del firmware o la ejecución del script. |
||
|
Amarillo parpadeante |
Se está accediendo a la tarjeta SD (ejecución del script en curso). |
||
|
Apagado |
Sin actividad de la tarjeta SD. |
||