Configuración máxima de hardware

Introducción

El sistema de control de M262 Logic/Motion Controller ofrece una solución completa para aplicaciones de movimiento y una solución escalable para aplicaciones lógicas, con configura­ciones optimizadas y una arquitectura abierta y ampliable.

Principio de configuración local y remota

En la siguiente figura se definen las configuraciones local y remota:

G-SE-0067574.1.gif-high.gif

 

(1)   Configuración local

(2)   Configuración remota

Arquitectura de configuración local de M262 Logic/Motion Controller

Se consigue una configuración local optimizada y flexibilidad mediante la asociación de:

oM262 Logic/Motion Controller

oMódulos de ampliación TMS

oMódulos de ampliación TM3

Los requisitos de la aplicación determinan la arquitectura de la configuración de M262 Logic/Motion Controller.

En la siguiente figura se representan los componentes de una configuración local:

G-SE-0067575.1.gif-high.gif

 

(A)   Módulos de ampliación TMS (máximo 2: 1 TMSES4 y 1 TMSCO1).

   El TMSCO1 siempre tiene que ser el primer módulo de la izquierda.

(B)   Módulos de ampliación TM3 (máximo 7).

Arquitectura de configuración remota de M262 Logic/Motion Controller

Se consigue una configuración remota optimizada y flexibilidad mediante la asociación de los siguientes elementos:

oM262 Logic/Motion Controller

oMódulos de ampliación TMS

oMódulos de ampliación TM3

oMódulos transmisor y receptor de TM3

Los requisitos de la aplicación determinan la arquitectura de la configuración de M262 Logic/Motion Controller.

En la siguiente figura se representan los componentes de una configuración remota:

G-SE-0074935.1.gif-high.gif

 

(1)   Logic/Motion Controller y módulos

(C)   Módulos de ampliación TM3 (máximo 7)

Arquitectura de configuración distribuida de M262 Logic/Motion Controller

Se consigue una configuración remota optimizada y flexibilidad mediante la asociación de los siguientes elementos:

oAcopladores de bus TM3

oInterfaz de bus de campo TM5

En la siguiente figura se muestran los componentes de una arquitectura distribuida:

G-SE-0074931.1.gif-high.gif

 

(D)   Módulos distribuidos TM3

Cantidad máxima de módulos

En la tabla siguiente se muestra la configuración máxima admitida:

Referencias

Máximo

Tipo de configuración

TM262•

7 módulos de ampliación TM3

Local

2 módulos de ampliación TMS

Local

TM3XREC1

7 módulos de ampliación TM3

Remota

TM3BCEIP

7 módulos de ampliación TM3

Distribuida

NOTA: Los módulos TM3 transmisores y receptores no se incluyen en el recuento del número máximo de módulos de ampliación.

NOTA: El software de EcoStruxure Machine Expert valida la configuración con los módulos de ampliación TMS y TM3 en la ventana Configuración.

NOTA: En algunos entornos, la configuración máxima ocupada por módulos de alto consumo, combinada con la distancia máxima permitida entre los módulos TM3 transmisor y receptor, puede presentar problemas de comunicación del bus aunque el software EcoStruxure Machine Expert haya permitido la configuración. En este caso, necesitará analizar el consumo de alimentación de los módulos elegidos para su configuración, así como las distancias de cable mínimas que requiere su aplicación, y probablemente deberá optimizar sus elecciones.