Cableado del relé de alarma

Descripción general

El M262 Logic/Motion Controller cuenta con conexiones de relé integradas que pueden conectarse a una alarma externa.

Pelado del cable y tamaños de cable

El relé de alarma está cableado mediante un bloque de terminales de tornillo extraíble de 5,08 mm de paso situado en la parte frontal del M262 Logic/Motion Controller. Para obtener más información, consulte Reglas para bloques de terminales.

Uso del relé de alarma para la fuente de alimentación del actuador

Paso

Acción

1

Encienda la fuente de alimentación del M262 Logic/Motion Controller mediante el contactor principal.

2

Una vez encendido el M262 Logic/Motion Controller (PLC - Sensor), encienda la fuente de alimentación de salida de los actuadores mediante el contacto KA. En el siguiente diagrama de cableado se muestra un M262 Logic/Motion Controller alimentado con corriente directa:

G-SE-0075955.1.gif-high.gif

 

 

En la modalidad de ejecución AUTO, el contacto KA lo controla el relé de alarma del módulo de fuente de alimentación.

Si el sistema incluye varios M262 Logic/Motion Controllers instalados en diversos bastidores, ajuste los contactos del relé de alarma de los diferentes controladores por orden (AL0, AL1, AL2, y así sucesivamente), tal como se muestra en el siguiente diagrama:

G-SE-0075956.1.gif-high.gif