Servidor DHCP

Descripción general

El servidor DHCP ofrece direcciones a los dispositivos conectados en la red Ethernet . El servidor DHCP solo proporciona direcciones estáticas. Un esclavo exclusivo identificado obtiene una dirección exclusiva. Los dispositivos esclavos DHCP se identifican mediante su dirección MAC o su nombre de dispositivo DHCP. La tabla de configuración del servidor DHCP define la relación entre las direcciones y los dispositivos esclavos identificados.

Las direcciones del servidor DHCP se proporcionan con un tiempo de cesión infinito. No es necesario que los dispositivos esclavos actualicen la dirección IP cedida.

La síntesis de la configuración de servidor DHCP se muestra en la ficha Servicios Ethernet.

Para obtener más información, consulte Métodos de direccionamiento IP.