Antes de clonar un controlador

Instrucciones de seguridad

Si retira la alimentación del dispositivo o se produce un corte de alimentación o se interrumpe la comunicación durante la transferencia de la aplicación, el dispositivo podría quedar inoperativo. Si se produce una interrupción de la comunicación o un corte de alimentación, intente volver a realizar la transferencia. Si se produce un corte de alimentación o una interrupción de la comunicación durante una actualización de firmware, o si se utiliza un firmware no válido, el dispositivo quedará inoperativo. En este caso, utilice un firmware válido e intente volver a realizar la actualización del firmware.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

oNo interrumpa la transferencia del programa de aplicación o un cambio del firmware si se ha iniciado la transferencia.

oReinicie la transferencia si se ha interrumpido por algún motivo.

oNo intente poner en funcionamiento el dispositivo hasta que no haya finalizado correctamente la transferencia de archivos.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Para comprender el estado que asumirá el controlador tras apagarlo y volverlo a encender, consulte el diagrama de estado y los comportamientos del controlador en este documento.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Derechos de acceso

Asegúrese de que los derechos de acceso están deshabilitados en el controlador de origen antes de llevar a cabo la operación de clonar. El bloque de funciones FB_ControlClone permite la clonación. Para obtener información detallada acerca de este bloque de funciones, consulte la Guía de la biblioteca del sistema M262. Para obtener más información sobre los derechos de acceso, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.

 

Si desea controlar el acceso a la aplicación clonada en el controlador de destino, tiene que habilitar y establecer derechos de acceso de usuario y cualquier contraseña del servidor web/FTP que sean específicos del controlador. Para obtener más información sobre los derechos de acceso, consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.

Reglas de la tarjeta SD

El Modicon M262 Logic/Motion Controller sólo acepta tarjetas SD formateadas en FAT o FAT32.

Cuando se inserta una tarjeta SD en el slot para tarjeta SD del controlador, el firmware busca y ejecuta el script contenido en la tarjeta SD (/sys/cmd/Script.cmd).

La tarjeta SD debe tener una etiqueta. Para añadir una etiqueta

1.Inserte la tarjeta SD en el PC.

2.Haga clic con el botón derecho en la unidad en Windows Explorer.

3.Seleccione Propiedades.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oDebe tener conocimientos operativos de la máquina o el proceso antes de conectar este dispositivo al controlador.

oAsegúrese de que las protecciones estén instaladas, de modo que si se produjera un posible funcionamiento imprevisto del equipo, no provoque lesiones al personal ni daños al propio equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.