Transferencia de scripts y archivos

Antes de transferir scripts y archivos

Puede transferir scripts y archivos desde o hasta el controlador usando una tarjeta SD.

El Modicon M262 Logic/Motion Controller sólo acepta tarjetas SD formateadas en FAT o FAT32.

La tarjeta SD debe tener una etiqueta. Para añadir una etiqueta

1.Inserte la tarjeta SD en el PC.

2.Haga clic con el botón derecho en la unidad en Windows Explorer.

3.Seleccione Propiedades.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oDebe tener conocimientos operativos de la máquina o el proceso antes de conectar este dispositivo al controlador.

oAsegúrese de que las protecciones estén instaladas, de modo que si se produjera un posible funcionamiento imprevisto del equipo, no provoque lesiones al personal ni daños al propio equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Cuando se inserta una tarjeta SD en el slot para tarjeta SD del controlador, el firmware busca y ejecuta el script contenido en la tarjeta SD (/sys/cmd/Script.cmd).

NOTA: No se modifica el funcionamiento del controlador durante la transferencia de archivos.

AVISO

PÉRDIDA DE DATOS DE APLICACIÓN

oHaga una copia de seguridad del programa de aplicación en el disco duro del PC antes de intentar actualizar el firmware.

oRestaure el programa de aplicación en el dispositivo después de actualizar correctamente el firmware.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Si retira la alimentación del dispositivo o se produce un corte de alimentación o se interrumpe la comunicación durante la transferencia de la aplicación, el dispositivo podría quedar inoperativo. Si se produce una interrupción de la comunicación o un corte de alimentación, intente volver a realizar la transferencia. Si se produce un corte de alimentación o una interrupción de la comunicación durante una actualización de firmware, o si se utiliza un firmware no válido, el dispositivo quedará inoperativo. En este caso, utilice un firmware válido e intente volver a realizar la actualización del firmware.

AVISO

EQUIPO INOPERATIVO

oNo interrumpa la transferencia del programa de aplicación o un cambio del firmware si se ha iniciado la transferencia.

oReinicie la transferencia si se ha interrumpido por algún motivo.

oNo intente poner en funcionamiento el dispositivo hasta que no haya finalizado correctamente la transferencia de archivos.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

Transferencia

Paso

Acción

1

Cree el script con el editor de Almacenamiento masivo (USB o tarjeta SD). Si es preciso, consulte Creación de un script.

2

Haga clic en Generar... y seleccione el directorio de raíz de la tarjeta SD.

Resultado: El script y los archivos se transfieren a la tarjeta SD.

3

Inserte la tarjeta SD en el controlador.

Resultado: Se inicia el procedimiento de transferencia y el LED SD parpadea durante este procedimiento.

4

Espere hasta que finalice la descarga:

oSi el LED SD (verde) está ENCENDIDO, la descarga se ha realizado correctamente.

oSi el LED SD (verde) está apagado y los LED ERR y I/O  (rojos) parpadean periódicamente, se ha detectado un error.

5

Extraiga la tarjeta SD del controlador.

NOTA: Los cambios se aplican después del siguiente reinicio.

Cuando el controlador haya ejecutado el script, el resultado se registrará en la tarjeta SD (archivo /sys/cmd/script.log).