Actualización del firmware del controlador por tarjeta SD
Antes de actualizar el firmware
El Modicon M262 Logic/Motion Controller sólo acepta tarjetas SD formateadas en FAT o FAT32.
La tarjeta SD debe tener una etiqueta. Para añadir una etiqueta
1.Inserte la tarjeta SD en el PC.
2.Haga clic con el botón derecho en la unidad en Windows Explorer.
3.Seleccione Propiedades.
|
|
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
|
oDebe tener conocimientos operativos de la máquina o el proceso antes de conectar este dispositivo al controlador. oAsegúrese de que las protecciones estén instaladas, de modo que si se produjera un posible funcionamiento imprevisto del equipo, no provoque lesiones al personal ni daños al propio equipo. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Cuando se inserta una tarjeta SD en el slot para tarjeta SD del controlador, el firmware busca y ejecuta el script contenido en la tarjeta SD (/sys/cmd/Script.cmd).
Al actualizar el firmware se elimina el programa de aplicación actual del dispositivo, incluida la aplicación de arranque de la memoria Flash.
|
AVISO |
|
PÉRDIDA DE DATOS DE APLICACIÓN |
|
oHaga una copia de seguridad del programa de aplicación en el disco duro del PC antes de intentar actualizar el firmware. oRestaure el programa de aplicación en el dispositivo después de actualizar correctamente el firmware. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Si retira la alimentación del dispositivo o se produce un corte de alimentación o se interrumpe la comunicación durante la transferencia de la aplicación, el dispositivo podría quedar inoperativo. Si se produce una interrupción de la comunicación o un corte de alimentación, intente volver a realizar la transferencia. Si se produce un corte de alimentación o una interrupción de la comunicación durante una actualización de firmware, o si se utiliza un firmware no válido, el dispositivo quedará inoperativo. En este caso, utilice un firmware válido e intente volver a realizar la actualización del firmware.
|
AVISO |
|
EQUIPO INOPERATIVO |
|
oNo interrumpa la transferencia del programa de aplicación o un cambio del firmware si se ha iniciado la transferencia. oReinicie la transferencia si se ha interrumpido por algún motivo. oNo intente poner en funcionamiento el dispositivo hasta que no haya finalizado correctamente la transferencia de archivos. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
Cuando el firmware del controlador es nuevo o lo actualiza, de forma predeterminada los puertos de línea serie del controlador se configuran para el protocolo Machine Expert. El protocolo de Machine Expert es incompatible con el de otros protocolos como el de la línea serie Modbus. Conectar un nuevo controlador a una línea serie Modbus activa configurada, o actualizar el firmware de un controlador conectado a ella, puede hacer que los otros dispositivos de la línea serie dejen de comunicarse. Asegúrese de que el controlador no esté conectado a una red de línea serie de Modbus activo antes de descargar por primera vez una aplicación válida que tenga el puerto o los puertos respectivos correctamente configurados para el protocolo en cuestión.
|
AVISO |
|
INTERRUPCIÓN DE COMUNICACIONES DE LA LÍNEA SERIE |
|
Asegúrese de que su aplicación tenga los puertos de línea serie correctamente configurados para Modbus antes de conectar físicamente el controlador a una red de línea serie Modbus operativa. |
|
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
Descargue las actualizaciones de firmware de Modicon M262 Logic/Motion Controller en el sitio web de Schneider Electric (en formato .zip). |
|
2 |
Extraiga el archivo .zip a la raíz de la tarjeta SD. NOTA: La carpeta \sys\cmd\ de la tarjeta SD contiene el archivo de script para la descarga. |
|
3 |
Desconecte la alimentación del controlador. |
|
4 |
Inserte la tarjeta SD en el controlador. |
|
5 |
Restaure la alimentación del controlador. NOTA: Durante la operación, el LED SD (verde) parpadeará. |
|
6 |
Espere hasta que finalice la descarga: oSi el LED SD (verde) está ENCENDIDO, la descarga se ha realizado correctamente. oSi el LED SD(amarillo) está ENCENDIDO, se ha detectado un error. Se crea un archivo script.log en la carpeta \sys\cmd\ de la tarjeta SD. |
|
7 |
Extraiga la tarjeta SD del controlador. Resultado: Si la descarga ha finalizado correctamente, el controlador reiniciará automáticamente el nuevo firmware. El reinicio dura más de lo usual. |