Configuración del módulo de ampliación TMS
Modicon M262 Logic/Motion Controller admite los módulos de ampliación de comunicación TMS.
Los módulos de ampliación de TMS se conectan en el lado izquierdo del controlador y están dedicados a las comunicaciones de alta velocidad Ethernet y CANopen. Puede configurar sus módulos de ampliación de TMS en el árbol Dispositivos de EcoStruxure Machine Expert.
NOTA: El módulo de ampliación de TMSES4 no es un conmutador Ethernet independiente.
Para obtener más información sobre la configuración de los módulos de ampliación TMS, consulte TM Configuración de los módulos de ampliación - Guía de programación respectivamente.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO |
oUtilice solo software aprobado por Schneider Electric para este equipo. oActualice el programa de aplicación siempre que cambie la configuración de hardware física. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Adición de un módulo de ampliación
Para añadir un módulo de ampliación al controlador, seleccione el módulo de ampliación en el Catálogo de hardware, arrástrelo hasta Dispositivos, y suéltelo en uno de los nodos resaltados.
Para obtener más información sobre cómo añadir un dispositivo al proyecto, consulte:
• Uso del método de arrastrar y colocar
• Uso del menú contextual o el botón Más
Compatibilidad de los módulos de ampliación de comunicaciones de TMS
Puede conectar un TMSES4 y un TMSCO1 al controlador.