Primero, cree un nuevo proyecto o abra un proyecto existente en el software EcoStruxure Machine Expert.
Consulte EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación para obtener información sobre cómo:
oAñadir un controlador al proyecto
oAñadir módulos de ampliación al controlador.
oReemplazar un controlador existente
oConvertir un controlador en un dispositivo compatible pero diferente
Dispositivos presenta una vista estructurada de la configuración de hardware actual. Al añadir un controlador al proyecto, se añadirán una serie de nodos a Dispositivos, según las funciones que proporcione el controlador.
Elemento |
Se utiliza para configurar... |
---|---|
Machine Assistant |
Detección de dispositivos y configuración |
DI |
Entradas digitales incrustadas del Controller |
DQ |
Salidas digitales incrustadas del Controller |
ENCODER |
Interfaz del encóder SSI o incremental del controlador |
IO_Bus |
Módulos de ampliación conectados al controlador |
COM_Bus |
Módulos de comunicación conectados al controlador |
Ethernet_1 |
Ethernet incrustado dedicado al bus de movimiento Sercos en TM262M•, dedicado a dispositivos de TM262L•. |
Ethernet_2 |
Comunicación Ethernet incrustada |
Serial_Line |
Interfaz de comunicación de la línea serie |
Aplicaciones permite gestionar aplicaciones específicas del proyecto, así como aplicaciones globales, POU y tareas.
Herramientas permite configurar la parte de HMI del proyecto y administrar bibliotecas.
Herramientas le permite:
oConfigurar la parte HMI del proyecto.
oAcceder a la herramienta Administrador de bibliotecas.
oAcceder a la herramienta Registro de mensajes.