Tabla de reubicación

Introducción

La tabla de reubicación permite organizar datos para optimizar comunicaciones entre el controlador y otro equipo agrupando datos no contiguos en una tabla de registros contiguos, accesible a través de Modbus.

NOTA: Una tabla de reubicación se considera un objeto. Sólo se puede añadir un objeto de tabla de reubicación a un controlador.

Descripción de la tabla de reubicación

En esta tabla se describe la organización de la tabla de reubicación:

Registro

Descripción

60200-61999

Área de memoria dinámica: Tabla de reubicación de lectura

Los registros de %MW se leen en las variables en cada ciclo.

62200-63999

Área de memoria dinámica: Tabla de reubicación de escritura

Los registros de %MW se copian en las variables en cada ciclo.

Para obtener más información, consulte la guía Guía de la biblioteca del sistema M262.

Adición de una tabla de reubicación

Paso

Acción

1

En la ficha Aplicaciones, seleccione el nodo Aplicación.

2

Haga clic en el botón derecho del ratón.

3

Haga clic en Objetos > Tabla de reubicación....

Resultado: aparece la ventana Agregar tabla de reubicación.

4

Haga clic en Agregar.

Resultado: se ha creado e inicializado la nueva tabla de reubicación.

NOTA: Como una tabla de reubicación es única para un controlador, su nombre es Tabla de reubicación y no se puede cambiar.

Editor de tablas de reubicación

El editor de la tabla de reubicación permite organizar las variables en la tabla de reubicación.

Para acceder al editor de tablas de reubicación, haga doble clic en el nodo Tabla de reubicación de la ficha Herramientas:

G-SE-0004429.3.gif-high.gif

 

 

En esta imagen se describe el editor de tablas de reubicación:

G-SE-0003515.3.gif-high.gif

 

 

Icono

Elemento

Descripción

G-SE-0003389.1.gif 

Nuevo elemento de menú

Agrega un elemento a la lista de variables del sistema.

G-SE-0003391.1.gif 

Uno atrás

Baja el elemento seleccionado en la lista.

G-SE-0003388.1.gif 

Uno adelante

Sube el elemento seleccionado en la lista.

G-SE-0003390.1.gif 

Eliminar elemento

Elimina los elementos seleccionados de la lista.

G-SE-0005502.1.gif 

Copiar

Copia los elementos seleccionados de la lista.

G-SE-0005501.1.gif 

Pegar

Pega los elementos copiados.

G-SE-0003392.1.gif 

Borrar elemento vacío

Elimina todos los elementos de la lista cuya columna "Variable" está vacía.

-

ID

Entero incremental automático (no editable).

-

Variable

Nombre o ruta completa de una variable (editable).

-

Dirección

La dirección del área del sistema donde se almacena la variable (no se puede modificar).

-

Longitud

Longitud variable de palabra.

-

Validez

Indica si la variable especificada es válida (no se puede modificar).

NOTA: Si una variable no está definida después de las modificaciones del programa, el contenido de la celda aparece en rojo, el valor de la celda Validez relacionada es Falso, y la Dirección se establece en -1.