Configuración de módulos TM5/TM7 relacionados con la seguridad
Por lo general, solo el SLC puede escribir salidas relacionadas con la seguridad.
Para permitir que el SLC pueda conmutar un canal de salida directamente (a través de la aplicación relacionada con la seguridad, programada en Machine Expert - Safety) sin una señal de habilitación (confirmación) procedente de la aplicación estándar, el canal de salida deberá configurarse de la manera que se describe a continuación.
Procedimiento en EcoStruxure Machine Expert Logic Builder:
Para obtener más información acerca de este parámetro, así como una descripción sobre cómo utilizar la señal de habilitación procedente de la aplicación estándar en lugar de conmutar directamente mediante el SLC, consulte el capítulo Habilitación de una salida relacionada con la seguridad (confirmación) a través de la aplicación estándar.