Parámetros Sercos (IDN)

Parámetros Sercos

Sercos distingue dos tipos de parámetros:

oParámetros S definidos por Sercos.

oParámetros P no definidos por Sercos, sino por el fabricante de un dispositivo Sercos.

Los parámetros Sercos suelen denominarse IDN (número de identificación). Sin embargo, el IDN es solo uno de los varios elementos de bloque de datos (DBE) que constituyen un parámetro Sercos. Un parámetro Sercos está formado por los siguientes elementos de bloque de datos:

DBE

Descripción

1

IDN

El IDN contiene información como la instancia de la estructura (SI), el elemento de la estructura (SE) y si el parámetro es P o S.

2

Nombre (hasta 240 bytes)

3

Atributo

El atributo contiene información sobre la protección contra escritura, número de cifras admitidas después de la coma decimal, tipo de datos, formato de presentación, comando de procedimiento y longitud de datos.

4

Unidad

5

Valor mínimo

6

Valor máximo

7

Datos de funcionamiento

Valor para el funcionamiento. Los datos de funcionamiento también pueden contener una lista de los IDN de un comando de procedimiento.

Consulte el capítulo Configuración de dispositivos mediante el canal de servicio si desea información sobre la lectura y la escritura de parámetros.

Comandos de procedimiento

Los comandos de procedimiento son parámetros que desencadena procesos complejos en el maestro y en los esclavos. Si un parámetro es un comando de procedimiento se determina en el atributo del parámetro (elemento de bloque de datos 3). Tanto los parámetros S como los parámetros P pueden ser comandos de procedimiento.

Los comandos de procedimiento se ejecutan mediante el canal de servicio.

Ejemplos típicos de comandos de procedimiento son:

oS-0-0099 (Reset class 1 diagnostic): si este comando de procedimiento lo recibe un subdispo­sitivo mediante el canal de servicio, los eventos de diagnóstico con el error de clase (C1D) se eliminan si la causa del error ya no existe.

oS-0-0127 (CP3 transition verification): el maestro usa este comando de procedimiento para indicar al esclavo que verifique que se han transferido los parámetros necesarios para la fase de comunicación CP3.

oS-0-0128 (CP4 transition verification): el maestro usa este comando de procedimiento para indicar al esclavo que verifique que se han transferido los parámetros necesarios para la fase de comunicación CP4.

oS-0-0262 (Load defaults): este comando de procedimiento indica a un dispositivo que cargue sus valores de parámetros predeterminados. El fabricante del dispositivo define cuáles son los parámetros afectados, así como los valores.

Consulte el capítulo Configuración de dispositivos mediante el canal de servicio si desea información sobre la ejecución de comandos de procedimiento.